ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

トルクグリップセット TGS20

通常単価(税別)
15,811
税込単価
17,392
通常出荷日:5日目

手に伝わるクリック感で、誰でも簡単に簡易のトルク管理が可能な工作機械のチップ取付けレンチ。【特長】・T...

詳細を確認

型番:

TGS20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGS20の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(cN・m)
60 ~ 500
精度(%)
10 ~ 15
空転式/非空転式
非空転式
負荷方向
トラスココード
404-9004
付属品
トルクグリップ:TG-0.6,0.9,1.2,1.4,2,3,5、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、T型トルクスビットセット(BTTH10S)、トルクスプラスビットセット(BTIP10S)、プラスチックケース
重量(g)
820
先端タイプ
トルクスダイプ(ヘックスローブ)
ビット入数
20
刃先マグネット機能有無
先端対辺寸法
6.35
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TGS20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,811
( 17,392 )
5日目

詳細情報

基本情報

手に伝わるクリック感で、誰でも簡単に簡易のトルク管理が可能な工作機械のチップ取付けレンチ。
【特長】
・T形トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属。
・奥まった作業での使用に便利な延長ビットホルダが付属。
【用途】
・T形ホルダーにビットを差込み使用。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TGS20

TGS20

・トルク精度(TG0.6~1.4: ±15%、TG2~TG5: 10%)
・化粧箱寸法: w275× d155× h55mm
・質量: 0.82kg

製品名製品番号/仕様備考
トルクグリップ
TORX GRIP
TG-0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m) 
ビットホルダー
BIT HOLDER
RDBH-065(65mm) 
T形トルクスビットセット(いじり防止タイプ)
T-TYPE TORX BIT SET
BTTH10ST型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)
BT-T6H、BT-T7H、BT-T8H、BT-T9H、BT-T10H、BT-T15H、BT-T20H(T6H、T7H、T8H 各2個)
ビット用ホルダーBTB10(10個用)
トルクスプラスビットセット
TORX PLUS BIT SET
BTIP10Sトルクスビットセット
BT-6IP、BT-7IP、BT-8IP、BT-9IP、BT-10IP、BT-15IP、BT-20IP(6IP、7IP、8IP 各2個)
ビット用ホルダーBTB10(10個用)
プラスチックケース
PLASTIC CASE
  
  • ※ 右回転使用時のみ、あらかじめ設定されているトルクでクリックします。
  • ※ TORX、TORX PLUSおよびトルクス、トルクスプラスは米国Acument Intellectual Properties LLC.社の商標登録です。

付属品

・取扱説明書1

外形図

プラスチックケース寸法

プラスチックケース寸法

注意・禁止事項

警告

  • インパクトレンチなどの動力工具で使用しないでください。
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
  • 作業時は、必ず保護めがねを着用してください。

注意

  • 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • ビットを差し込むとき、 ビット先端に手を当てて差し込まないでください。
  • ビットはねじの溝・規格に合ったものを使用してください。
  • サイズに合ったものを奥まで差し込んで使用してください。
  • 改造しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
使用上の注意

・精密なトルク管理が必要な場合は、トルクレンチを使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクグリップセット TGS20の型番TGS20のページです。 型番TGS20に関する仕様情報を記載しております。
トルクグリップセット TGS20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクグリップセット TGS20
マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD
マイクロESDトルクドライバーセット
T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー
マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD
トルクドライバー トルクス 300 TX
メーカーTONEWERAWERAエスコWERAWERA
通常価格15,81131,31915,4489,41029,4176,029 -
通常出荷日5日目4日目4日目2日目1日目在庫品1日目〜
トルク調整範囲(cN・m)120 / 140 / 200 / 300 / 60 / 90 / 5005~112~83002~6-
精度(%)10 / 15±10±10±10±10±10
空転式/非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式
負荷方向
トラスココード404-9004-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング