17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ) AIS8330L

通常単価(税別)
89,097
税込単価
98,007
通常出荷日:5日目

耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載したエアーインパクトレンチ。【特長】・大型バス・トラックのタ...

詳細を確認
  • 回転数 (rpm)
    4500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • 最大出力トルク (N・m)
    2100
  • 出力角 (mm)
    25.4
  • 出力角 (inch)
    1
  • エアー取入口
    Rc1/2(PT1/2)
  • エアーホース内径 (mm)
    19 以上
  • 適応ボルト
    M33(強度区分8.8)
  • 質量 (g)
    7000
  • トラスココード
    402-2769

型番:

AIS8330L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

 

耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載

AIS8330Lの外観

AIS8330Lの外観

1.回転方向切替レバー 2.出力調整ダイヤル
  1. 1.回転方向切替レバー
  2. 2.出力調整ダイヤル
ツインハンマーの外観

ツインハンマーの外観

 

寸法図

AIS8330Lの寸法図

AIS8330Lの寸法図

製品番号出力角
dr(mm)
常用最大トルク
(N・m)
無負荷回転数
(min-1[rpm])
使用空気圧
(MPa)
最大空気消費量
(l/min)
エアー取入口エアーホース
内径(mm)
(参考)
適応ボルト
質量
(kg)
AIS8330L25.4
(ピン穴付)
2,1004,5000.62※1(ntp)1,510
(op)224
Rc1/2
(PT1/2)
19以上M33
(強度区分8.8)
7.0
  • 梱包サイズ:W250×D200×H140mm
  • ※ 空気タンク付コンプレッサーを使用。コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨。
  • ※ 締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用を勧める。
  • ※ 1 最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃ , 1 気圧= 0.1MPa)に換算した空気消費量を示す。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃ , 0.62MPa)における空気消費量を示す。
 
 

注意・禁止事項

  • ※ ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • ※ 空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨します。
  • ※ 使用空気圧は仕様欄に記載の圧力でご使用ください。
  • ※ 適切なエアーホースをご使用ください。
  • ※ 締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチ等計量器の併用をお勧めします。
 

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

AIS8330Lの仕様・寸法情報

回転数(rpm)
4500
使用空気圧力(MPa)
0.62
最大出力トルク(N・m)
2100
出力角(mm)
25.4
出力角(inch)
1
エアー取入口
Rc1/2(PT1/2)
エアーホース内径(mm)
19 以上
適応ボルト
M33(強度区分8.8)
質量(g)
7000
トラスココード
402-2769

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AIS8330L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,097
( 98,007 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載したエアーインパクトレンチ。
【特長】
・大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。
・アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。
・耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。
・サイドグリップで安定性抜群。
・正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
・ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
【用途】
・大型機械の組立・整備・大型自動車・メンテナンス。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ) AIS8330Lの型番AIS8330Lのページです。 型番AIS8330Lに関する仕様情報を記載しております。
エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ) AIS8330Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ) AIS8330L
エアーインパクトレンチ AI6300
エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)
エアーインパクトレンチ AI4160
エアーインパクトレンチ AI3120
エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格89,09789,00189,09722,67119,70146,431
通常出荷日5日目1日目5日目在庫品1日目5日目5日目
回転数(rpm)45005750無負荷:45001000011000無負荷:4300
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.620.620.62
最大出力トルク(N・m)210016002100470350-
出力角(mm)25.419.025.412.79.512.7
出力角(inch)13/411/23/81/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング