ツール用品技術窓口
【特長】・大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に・マグネシウム合金製ハンマーケース...
詳細を確認
外観

ツインハンマー
仕様
| 型番 | 品名 | 出力角 dr.(mm) | 常用 最大トルク (N・m) | 無負荷 回転数 (min-1[rpm]) | 使用 空気圧 (MPa) | 最大 空気消費量 (L/min) | エアー 取入口 | エアー ホース 内径(mm) | (参考) 適応ボルト | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI6300 | エアーインパクトレンチ | 19.0 (ピン穴付) | 1,600 | 5,750 | 0.62 | ※1(ntp)1,300 (op)193 | Rc3/8 (PT3/8) | 13以上 | ※2M30 | 3.2 |
特長
スイッチ

引き具合で微妙な出力調整が可能
左右出力調整レバー

[F]正(右)回転:3段階調整
[R]逆(左)回転:2段階調整
回転継手

ホースのねじれを防止
ソフトグリップ

握りやすい形状で振動を和らげる

寸法図
警告
注意

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像
改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
【特長】
・大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に
・マグネシウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量3.2kgを実現
・安定した打撃で反動が少なく、耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載
・正回転3段階、逆回転2段階の出力調整レバー付
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能
・握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用
・ホースのねじれを防ぐ回転継手
【用途】
・大型機械の組立・整備・大型自動車・メンテナンス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) AIS3140
0通常価格(税別):22,961円

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

ミスミ
マイクロエアーグラインダー
4.3通常価格(税別):8,694円~

トラスコ中山
エアダスター レバー式・プラグタイプ
4.6通常価格(税別):1,560円~

トラスコ中山
エアガン ダストバッグ(エアガンなし)
4.3通常価格(税別):2,800円

トラスコ中山
エアガン
4.8通常価格(税別):9,687円~

トラスコ中山
エアダスター 引金式 プラグタイプ TD-80
3.9通常価格(税別):2,116円~

室本鉄工
エアーニッパ用替刃
5通常価格(税別):5,750円~

ミスミ
エアーベルトサンダー ATHUNDER
4.4通常価格(税別):7,256円