17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーミニカッター WMC

通常単価(税別)
2,8253,685
税込単価
3,1084,054
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スチールワイヤー、鉄線等を切断する工具です。・刃部は特殊鋼で最適な熱処理により切れ味・耐久性...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品番号切断線種類:切断可能径(mm)寸法(mm)L質量(g)
    WMC-150ステンレス・鋼のワイヤロープ:3.0167210
    WMC-200ステンレス・鋼のワイヤロープ:6.0201340

    外形図

    ワイヤーミニカッター寸法図

    注意・禁止事項

    使用上の注意

    プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 全長(mm)

    • 切断能力:ワイヤ(mm)

    • 切断能力:ステンレスワイヤ(mm)

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    切断能力:ワイヤ

    (mm)

    切断能力:ステンレスワイヤ

    (mm)

    質量

    (g)

    トラスココード

    最小発注数量
    167
    3
    3
    210
    810-9351
    1個
    201
    6
    6.0
    340
    810-9352
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,825
    ( 3,108 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,685
    ( 4,054 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スチールワイヤー、鉄線等を切断する工具です。
    ・刃部は特殊鋼で最適な熱処理により切れ味・耐久性は抜群です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイヤーミニカッター WMCのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    幅5mmの鉄製平板のカットに使用。
    5
    満足度:5.0
    1.切れ味   ステンンレスのカットも可能のうたいもんく通り、切れ味が最高。 2.切断面   カットした平板は、レールの...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイヤーミニカッター WMC
    ケーブルカッター"イエローシャーク" バネ付
    ケーブルカッター 特殊鋼刃 CC-0301/-02/-03
    ケーブルカッター 9512-200
    ケーブルカッター_替刃
    φ42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)
    メーカーTONEツノダMCCコーポレーションクニペックスMCCコーポレーションエスコ
    通常価格2,825-3,13011,082 -11,2959,402 -21,128
    通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング