17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ツールキャビネットセット TCA311

通常単価(税別)
141,911
税込単価
156,102
通常出荷日:5日目

ローラキャビネットタイプのオートメカニック用ツールセット。【特長】・重量物の収納に最適なキャビネットを...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

カラー詳細

JANコード

セット内容22

最小発注数量
レッド
レッド
4953488258523
ローラーキャビネット:WS207R
1個
ブラック
マットブラック
4953488258479
ローラーキャビネット:WS207B
1個
シルバー
シルバー
4953488258486
ローラーキャビネット:WS207S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,911
( 156,102 )
5日目
141,911
( 156,102 )
5日目
141,911
( 156,102 )
5日目

詳細情報

基本情報

ローラキャビネットタイプのオートメカニック用ツールセット。
【特長】
・重量物の収納に最適なキャビネットを使用。
・引き出しは、ボールベアリング式ダブルレール採用で、開閉がスムーズ。
・硬質ゴム使用の大型幅広キャスターで、安定した移動が可能。
・キーロック搭載で、セキュリティーも万全。
・セット内容72点のデラックスオートメカニックセット。
【用途】
・自動車・バイク等の整備・組立て、産業機械のメンテナンスに最適。
・工具収納管理に最適。

商品仕様

INDEX

ツールキャビネットセット TCA311

トレーでの引出し収納例

トレーでの引出し収納例

寸法図

寸法図

特長

  • 差込角9.52mm(3/8sq.)のオートメカニック向けツールキャビネットセット(72pcs.)。
  • ツールキャビネットのカラーはレッド、シルバー、マットブラックの3色から選択可能。
  • ボールベアリング式ダブルレール仕様
  • 鍵付
  • トレー付
  • キャスター径:直径127mm
  • 天板耐荷重:5488N(560kgf)
  • 引出し耐荷重:392N(40kgf)
  • 総耐荷重: 静止時6,860N(700kgf)、移動時 5,390N(550kgf)
  • ※ いずれも製品質量含む
  • 質量:72.3kg
 
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスター{φ127(直径127mm)、幅50mm}を採用し、安定した移動が可能。 キャスターは車輪回転と首振旋回を同時にロックするダブルストッパー機能を採用し、安全性もより向上。

硬質ゴムを使用した大型幅広キャスター{φ127(直径127mm)、幅50mm}を採用し、安定した移動が可能。
キャスターは車輪回転と首振旋回を同時にロックするダブルストッパー機能を採用し、安全性もより向上。

アール形状のコーナー採用で安全性とデザイン性をアップ。

アール形状のコーナー採用で安全性とデザイン性をアップ。

握りやすく方向操作しやすい美しいデザインのサイドハンドル(左右どちらにも取付可能)。

握りやすく方向操作しやすい美しいデザインのサイドハンドル(左右どちらにも取付可能)。

ボールベアリング式ダブルレール仕様

ボールベアリング式ダブルレール仕様

各引出し取っ手にロック機構を実装し、安全性と操作性に十分配慮した設計。

各引出し取っ手にロック機構を実装し、安全性と操作性に十分配慮した設計。

キーロック搭載でセキュリティー面でも安心。キーは折れにくい八万錠を採用。

キーロック搭載でセキュリティー面でも安心。キーは折れにくい八万錠を採用。

製品仕様

製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)3S-5.5、06、07、08、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24
ディープソケット(6角)3S-08L、10L、12L、14L
プラグソケット(6角・マグネット付)3P-16S、20.8S
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH3H
スピンナハンドルNS3
エクステンションバーEX30-050(50mm)、305(75mm)、306(150mm)
ボールジョイントBJ30
ロングめがねレンチ(45゜)M45-08×10、10×12、11×13、12×14、14×17、16×18、17×19、19×21、22×24
コンビネーションスパナCS-08、10、12、13、14、17
モンキレンチ(目盛付)MW-300
コンビネーションプライヤCP-200SG
セーフティプライヤSWP-250
ラジオペンチRP-150G
強力ニッパKN-150G
パワーグリップドライバー(貫通)PGMD-075,100
パワーグリップドライバー(貫通)PGPD-001,002,003
パワーグリップスタビードライバーPGSD-M2
パワーグリップスタビードライバーPGSD-P2
割柄ドライバーYMD-150
コンビネーションハンマーBHC-10(1ポンド)
ブレーキシューツールBST-110
ステンレススクレーパーSSC-30
ロングボールポイントL形レンチセットBL900(BL-1.5、BL-02、BL-2.5、BL-03、BL-04、BL-05、BL-06、BL-08、BL-10)
ローラーキャビネットWS207R or WS207S or WS207B

使用上の注意

  • ※ 床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。
  • ※ キャスターのブレーキは、必ずかけて使用してください。
  • ※ 転倒防止のためキャビネットの引出しは同時に2つ以上出さないでください。

デザイン改革がすべての始まり。製品を見つめ直すことで、ブランドへの思いが湧き起こった。

デザインを変えるなら、機能面も見直したい。

製品仕様は、頻繁に変えることはできない。それだけに、デザインリニューアルは、仕様を変更するチャンスでもある。

自分たちのアイデアが製品化されてお客様からの反応が聞こえてくると、誰に言われることなく、すべてを洗い直して機能面を見直す動きが始まった。

デザインを変えるなら、機能面も見直したい。

デザインを変えるなら、機能面も見直したい。

その一例がツールキャビネットセットだ。
「製品全体のクオリティも、もっと上げられるんじゃないか」
「中のトレーも、工具の形に凹ませて品番を入れておけば、足りないものもすぐに分かりますよね?」
「それなら、キャビネット類すべての引出しサイズを共通にして、自由に組み合わせられるようにしようか」
誰かがアイデアを出すと、それに触発されるように、また誰かが話し始める。不思議なもので、意識が高まれば高まるほど、新たな課題点も見えるようになる。

一つの製品を変えることで、その隣の製品にも影響し、同時に新製品が出る頻度も上がっていった。

ツールキャビネットセット

ツールキャビネットセット

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャビネットセット TCA311のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキャビネットセット TCA311
ツールキャビネットセット TCA312
ツールキャビネットセット TCA412
サービスボードセット CS311
ツールキャビネットセット TCS911
ツールキャビネットセット TCAT911
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格141,911133,278126,70878,219149,151206,075
通常出荷日5日目9日目9日目9日目9日目5日目
ツールセットタイプチェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付サービスボードチェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付
セット内容(点)726356657165
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)9.59.512.79.56.3 / 12.712.7 / 19.0
外寸(mm)676×459×995W(676)×D(459)×H(995)676(W)×459(D)×995(H)600×120×770676×459×995W(676)×D(459)×H(995)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング