17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

超ロングソケット(6角) 3S-L120

通常単価(税別)
2,3663,595特別価格
税込単価
2,6033,955特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

6角タイプの手動用超ロングソケット。【特長】・自動車のバンパー回り・ドアヒンジなど長いねじが突き出たボ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

最小発注数量
8
4953488190519
369-5352
85
12
17.3
8
6
1個
10
4953488190496
369-5361
105
14.5
17.3
10
8
1個
12
4953488190489
369-5379
115
16.8
17.3
12
11
1個
14
4953488190502
369-5387
170
20
18
15
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,366
( 2,603 )
5日目
3,360
( 3,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,435
( 3,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,5953,487
( 3,836 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

6角タイプの手動用超ロングソケット。
【特長】
・自動車のバンパー回り・ドアヒンジなど長いねじが突き出たボルト・ナット用。
・スパナや、めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適。
【用途】
・自動車の整備・組み立て、バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手動用

規格表

型番二面幅寸法(mm)
S
寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量(g)
3S-08L120812.017.38.0120.0685
3S-10L1201014.517.310.0120.08105
3S-12L1201216.817.312.0120.011115
3S-14L1201420.018.015.0120.012170

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
超ロングソケット(6角) 3S-L120 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ロングソケット(6角) 3S-L120のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
倉庫の組み立てに
5
満足度:5.0
突き出し量が多いボルトに対してナットを締める時に使います。 普通のソケットじゃ干渉するけど、これだと心配なく組める。 屋...もっと読む
0人が参考にしています。
六角の延長
5
満足度:5.0
六角工具の延長のために購入しました。なんの問題もない、安心して使える良い商品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ロングソケット(6角) 3S-L120
ソケット(6角) 3S
インパクト用超ロングソケット(6角) 6NV-L150
インパクト用超ロングソケット
ソケット(6角) 6S
ソケット(6角) 4S
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格2,366-635 -5,522 -2,300 -1,920 -735 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用インパクト用インパクト用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角12角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.51912.71912.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/41/23/41/2
全長(L寸法)(mm)120-150100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング