ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

首振エクステンションバーセット EX413

通常単価(税別)
4,960
税込単価
5,456
通常出荷日:5日目

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用するエクステンション...

詳細を確認

型番:

EX413
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX413の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
JANコード
4953488000689
トラスココード
369-8238
質量(g)
600
質量(g)
600
セット内容1
EX41-075、EX41-150、EX41-250

型番リスト

表示件数
型番
EX413
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,960
( 5,456 )
5日目

詳細情報

基本情報

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用するエクステンションバー。
【特長】
・凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用可能。
・差込角12.7mmで3本組みセット。
・全長75mm・150mm・250mmの3本セット。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ボルト/ナットへのアプローチで長いリーチを必要とする場合に、ハンドルとソケットの間に装着することで適切な長さで安定した作業を行うことができるアタッチメント
  • 先端凸ドライブを球形加工していることから、10°まで傾けてのボルトナットへのアプローチが可能
  • ブリスターパック入
  • 質量:0.60kg
  • 梱包サイズ:W310×D102×18mm
  • セット内容:3点(EX41-075、150、250)
EX413の外観

外観

製品イメージ

製品イメージ

首振エクステンションバーの差込角形状

首振エクステンションバーの差込角形状

規格表

製品番号差込角dr.
(mm)
寸法(mm)質量(g)
DL1L2Ld
EX41-07512.72416597512120
EX41-15012.7241613415012190
EX41-25012.7241623425012275

外形図

寸法図

寸法図

使用方法・使用事例

使用事例

首振エクステンションバーの使用例

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図3)
  • 強力な締付け、緩め作業にはスタンダードタイプのエクステンションバーを使用してください。首振エクステンションバーはスタンダードタイプのエクステンションバーに比べ約半分の強さです。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
首振エクステンションバーセット EX413 注意

メーカー紹介

目指せ工具マスターへの道 アタッチメント類編

狭い所での作業で困ったというときに便利な工具を紹介します。
作業が困難でハンドル等が振りにくいときは、エクステンションバー・ユニバーサルジョイントなどのアタッチメントがあると、作業はさらに便利になります。

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時ソケットを延長させるために使います。

スタンダードタイプ 長さが足りない時に接続して延長が可能です。

スタンダードタイプ
長さが足りない時に接続して延長が可能です。

首振タイプ 凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。 約10度傾けても使えます。

首振タイプ
凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。
約10度傾けても使えます。

ユニバーサルジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式 凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式
凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

ボール継手式(ボールジョイント) ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。 角度は約30度です。

ボール継手式(ボールジョイント)
ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。
角度は約30度です。

ソケットアダプター
ソケットアダプターの形状

ソケットアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
小さいハンドルで大きいソケットを回すためのアダプターと、大きいハンドルで小さいソケットを回すためのアダプターがあります。
(例)差込角9.5mmから差込角12.7mmに変換することが可能です。

クイックアダプター
クイックアダプターの形状

クイックアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接合するアタッチメントです。
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで指先でスピーディーな早回し作業が可能です。
【豆知識】
アタッチメント使用時もなるべく、ハンドルを斜めにしない。
傾きを極力抑えた方がスムーズに作業が可能です。

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振エクステンションバーセット EX413の型番EX413のページです。 型番EX413に関する仕様情報を記載しております。
首振エクステンションバーセット EX413のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振エクステンションバーセット EX413
首振エクステンションバーセット EX313
首振エクステンションバー EX21
首振エクステンションバー EX41
首振エクステンションバー EX31
ラチェットハンドル首振リ式
メーカーTONETONETONETONETONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格4,9603,4581,195 -1,955 -1,470 -6,220
通常出荷日5日目2日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.56.3512.79.56.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/41/23/81/4
単品・セット区分セット品セット品単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング