ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ロングヘキサゴンソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HKH306L

通常単価(税別)
8,900
税込単価
9,790
通常出荷日:5日目

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なロングタイプヘキサゴンソケットセット。...

詳細を確認

型番:

HKH306L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HKH306Lの仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
4 ~ 12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
4、5、6、8、10、12
JANコード
4953488087680
トラスココード
396-4477
質量(g)
530
質量(g)
530
セット内容1
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ):3KH-04L、3KH-05L、3KH-06L、3KH-08L、3KH-10L、3KH-12L/ソケットホルダー付

型番リスト

表示件数
型番
HKH306L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,900
( 9,790 )
5日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なロングタイプヘキサゴンソケットセット。
【特長】
・強さを高める様々な合金元素を混合、さらに完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高めた。
・従来品で得られなかった高トルク、強靭性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現。
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により作業効率がアップ。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

INDEX

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なロングタイプヘキサゴンソケットセット

製品イメージ

製品イメージ

特長

  • ソケットホルダー付(6個タイプ):SH1306
  • 化粧箱寸法:W216×D106×H52mm
  • 質量:0.53kg
  • 「高トルク/耐久性/耐摩耗性」といった性能を高レベルで実現。
  • 六角穴付ボルトや六角穴付止めねじを使用している作業箇所で空動/電動レンチに装着して使用可能(ピン/Oリング別売)。
  • 手動のハンドル類にも装着可能。

製品仕様

製品名製品番号/仕様
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)3KH-04L、05L、06L、08L、10L、12L
  • ※ 専用ピン/Oリングは付いておりません。別途購入してください。

寸法

品番名称二面幅(mm)
3KH-04Lロングヘキサゴンソケット(強化タイプ)4
3KH-05Lロングヘキサゴンソケット(強化タイプ)5
3KH-06Lロングヘキサゴンソケット(強化タイプ)6
3KH-08Lロングヘキサゴンソケット(強化タイプ)8
3KH-10Lロングヘキサゴンソケット(強化タイプ)10
3KH-12Lロングヘキサゴンソケット(強化タイプ)12
SH1306ソケットホルダー-

注意・禁止事項

  • ※ 空動、電動レンチで使用する際に使用するピン/Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • ※ ピン/Oリングは消耗品です。劣化、磨耗したものは交換してください。

目指せ工具マスターへの道 ソケットホルダー編

レールタイプのソケットホルダーイメージ

レールタイプのソケットホルダーイメージ

工具が増えるとどうしても工具箱の中が乱雑になってしまいます。
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるレールタイプのホルダーです。
乱雑に置いてあるより整理整頓されている方が見た目も良いし、一目瞭然で取り出せるので作業効率も上がります。
クルマ、バイクのレースや産業機械の整備士さんは、様々な工夫で工具を収納しています。

 

ソケットホルダーの特長

ソケットホルダーに順番にソケットを差し込めば整理整頓ができ、工具箱で探すことなく見つけることができます。さらに持ち運びにも便利です。
ホルダーに取り付けるマグネットやドライバーなどが収納できるタイプもあります。

樹脂製タイプ
取り外しが容易なソケットをしっかりホールドします。
金属製タイプ
金属のバネ効果を利用してホールド、高耐久性が特長。

ピンを避けるクリップ形状

TONEが複雑な構造を発明した(特許)、ソケットホルダーには、手動用ソケットとインパクト用ソケットをどちらでも使える便利なソケットホルダーがあります。

TONEが複雑な構造を発明した(特許)、ソケットホルダーには、手動用ソケットとインパクト用ソケットをどちらでも使える便利なソケットホルダーがあります。

豆知識

オプションの追加用クリップを利用して、異なるドライブ角を組み合わせたりクリップを表裏交互に入れることで、両面仕様とするなどの裏ワザもあります。

オプションの追加用クリップを利用して、異なるドライブ角を組み合わせたりクリップを表裏交互に入れることで、両面仕様とするなどの裏ワザもあります。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングヘキサゴンソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HKH306Lの型番HKH306Lのページです。 型番HKH306Lに関する仕様情報を記載しております。
ロングヘキサゴンソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HKH306Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングヘキサゴンソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HKH306L
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HKH306
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306L
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH208L
ソケットセット(12角・ホルダー付) HD306
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL306
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格8,9005,7905,9907,9905,0657,709
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
用途インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角12角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 4 / 5 / 6 / 810 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.510 / 12 / 13 / 14 / 17 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.56.359.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/81/43/83/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング