ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412L

通常単価(税別)
17,72115,840
税込単価
19,49317,424
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け・緩め作業に最適な手動用ロングヘキサゴンソケット。【特長...

詳細を確認

型番:

HH412L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH412Lの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
3 ~ 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
3、4、5、6、7、8、10、12、14、17、19、22
JANコード
4953488282726
トラスココード
810-9750
質量(g)
1780
質量(g)
1780
セット内容1
ロングヘキサゴンソケット:4H-03L、4H-04L、4H-05L、4H-06L、4H-07L、4H-08L、4H-10L、4H-12L、4H-14L、4H-17L、4H-19L、4H-22L/ソケットホルダー付

型番リスト

表示件数
型番
HH412L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,72115,840
( 17,424 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け・緩め作業に最適な手動用ロングヘキサゴンソケット。
【特長】
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により作業効率がアップ。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができる。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

INDEX

六角穴付きボルト・六角穴付止めねじの締付け、緩め作業用ソケット12点セット

HH412L 12点セット

HH412L
12点セット

ソケットホルダー付

ソケットホルダー付

特長

  • 梱包サイズ:W416xD121xH37mm
  • ソケットの管理がしやすく、取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダーを採用。
  • 外周にローレット加工を施しているので、指での早回しが可能で、効率の良い作業が可能。
  • 「高トルク/耐久性/耐摩耗性」の全ての性能を高レベルで実現する特殊合金鋼を採用。
  • 六角穴付ボルトや六角穴付止めねじを使用している作業箇所でラチェットハンドルやトルクレンチ等のハンドル類に装着して使用。
差込角12.7mm

差込角12.7mm

製品仕様

製品名製品番号/仕様
ロングヘキサゴンソケット4H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L、14L、17L、19L、22L
  • 質量:1.78kg

寸法

品番名称二面幅(mm)
4H-03Lロングヘキサゴンソケット3
4H-04Lロングヘキサゴンソケット4
4H-05Lロングヘキサゴンソケット5
4H-06Lロングヘキサゴンソケット6
4H-07Lロングヘキサゴンソケット7
4H-08Lロングヘキサゴンソケット8
4H-10Lロングヘキサゴンソケット10
4H-12Lロングヘキサゴンソケット12
4H-14Lロングヘキサゴンソケット14
4H-17Lロングヘキサゴンソケット17
4H-19Lロングヘキサゴンソケット19
4H-22Lロングヘキサゴンソケット22
SH1412ソケットホルダー-

注意・禁止事項

  • ※ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

目指せ工具マスターへの道 ソケットホルダー編

目指せ工具マスターへの道「ソケットホルダー」編

目指せ工具マスターへの道「ソケットホルダー」編

工具が増えるとどうしても工具箱の中が乱雑になってしまいます。
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるレールタイプのホルダーです。
乱雑に置いてあるより整理整頓されている方が見た目も良いし、一目瞭然で取り出せるので作業効率も上がります。
クルマ、バイクのレースや産業機械の整備士さんは、様々な工夫で工具を収納しています。

ソケットホルダーの特長

ソケットホルダーに順番にソケットを差し込めば整理整頓ができ、工具箱で探すことなく見つけることができます。さらに持ち運びにも便利です。
ホルダーに取り付けるマグネットやドライバーなどが収納できるタイプもあります。

樹脂製タイプ
取り外しが容易なソケットをしっかりホールドします。
金属製タイプ
金属のバネ効果を利用してホールド、高耐久性が特長。

ピンを避けるクリップ形状

TONEが複雑な構造を発明した(特許)、ソケットホルダーには、手動用ソケットとインパクト用ソケットをどちらでも使える便利なソケットホルダーがあります。

TONEが複雑な構造を発明した(特許)、ソケットホルダーには、手動用ソケットとインパクト用ソケットをどちらでも使える便利なソケットホルダーがあります。

豆知識

オプションの追加用クリップを利用して、異なるドライブ角を組み合わせたりクリップを表裏交互に入れることで、両面仕様とするなどの裏ワザもあります。

オプションの追加用クリップを利用して、異なるドライブ角を組み合わせたりクリップを表裏交互に入れることで、両面仕様とするなどの裏ワザもあります。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412Lの型番HH412Lのページです。 型番HH412Lに関する仕様情報を記載しております。
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412L
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306L
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH208L
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
ソケットセット(12角・ホルダー付) HD412
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格17,7215,9907,9909,8906,9907,990
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角6角12角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 810 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.510 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.56.3512.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/41/21/21/2
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング