17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 3KH-LK

通常単価(税別)
2,775
税込単価
3,053
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ネジの締付け、緩め作業に最適なロングタイプヘキサゴンソケット。【特長】・強さを高める様々な合金元素を混...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

対辺寸法

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

軸部長(A寸法)ヘキサゴンのみ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
4
100
4
100
4953488084948
369-5191
120
17
6
71
120
1個
5
100
5
100
4953488084955
369-5221
120
17
8
71
120
1個
6
101
6
101
4953488084962
369-5255
175
19
8
72
175
1個
8
101
8
101
4953488084979
369-5280
175
19
-
71
175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,775
( 3,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,775
( 3,053 )
5日目
2,775
( 3,053 )
5日目
2,775
( 3,053 )
4日目

詳細情報

基本情報

ネジの締付け、緩め作業に最適なロングタイプヘキサゴンソケット。
【特長】
・強さを高める様々な合金元素を混合。
・完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで向上。
・従来品で得られなかった高トルク、強靭性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角:9.5mm(3/8インチ)
  • 仮締め専用

マグネット付

シリーズ名 特長

ボルトのホールド機能により、奥まった個所でのボルトの着脱に最適です。

ピン・Oリング適応表
製品番号3KH-04LK、05LK06LK、08LK
ピンPIN3015SP3016S
OリングRINGP14SRINGP14S

規格表

型番二面幅寸法(mm)
S
寸法(mm)
D
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
A
寸法(mm)
L
質量(g)
3KH-04LK417671100120
3KH-05LK517871100120
3KH-06LK619872101175
3KH-08LK81971101175
  • ※ 専用ピン・Oリングは付いておりません。別途購入してください。

外形図

ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 3KH-LK 寸法図

寸法参考図

注意・禁止事項

警告
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図1)
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図2)
  • マグネット付のヘキサゴンソケットは力の入れ過ぎに注意してください。
ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 3KH-LK注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 3KH-LKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 3KH-LK
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) 3KH-L
ロングヘキサゴンソケット 3H-L
ロングヘキサゴンソケット 4H-L
ロングヘキサゴンソケット 2H-L
1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-3
メーカーTONETONETONETONETONEエスコ
通常価格2,7751,720 -1,260 -1,570 -1,185 -10,567
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角特殊
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.512.76.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/81/21/41/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング