ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミックスソケットレンチセット MX200

通常単価(税別)
23,66122,018
税込単価
26,02724,220
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットの混合セット。【特長】・六角ボルト・六角穴付...

詳細を確認

型番:

MX200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MX200の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
JANコード
4953488133455
トラスココード
810-9138
質量(g)
2000
質量(g)
2000
セット内容1
ソケット(6角):2S-05、2S-5.5、2S-06、2S-07、2S-08、2S-10、2S-11、2S-12、2S-13、2S-14/ディープソケット(6角):2S-07L、2S-08L、2S-10L、2S-12L、2S-13L/ヘキサゴンソケット:2H-03、2H-04、2H-05、2H-06、2H-08/ラチェットハンドル:RH20/T形スライドハンドル:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)・207(150mm)/ユニバーサルジョイント:108/メタルケース:MC400

型番リスト

表示件数
型番
MX200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,66122,018
( 24,220 )
5日目

詳細情報

基本情報

スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットの混合セット。
【特長】
・六角ボルト・六角穴付きボルト等の締め付け・緩め作業に最適
・狭い場所・小さなボルト・ナットの締め付け・緩め作業に威力を発揮する混合セット
・新型メタルケース・丈夫な梨地トレー、新型ラチェットハンドル採用
【用途】
・産業機械・電子機器の組立て・メンテナンス作業
・自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業

商品情報

スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットの混合セット

ミックスソケットレンチセットMX200

ミックスソケットレンチセットMX200

特長

  • 新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用。
  • トレー:TCB013
  • 化粧箱寸法:w406× d120× h60mm
  • 質量:2.0kg
  • セット内容:26点

製品仕様

製品名製品番号/仕様
ソケット(6角) SOCKET (6pt.)2S-05、5.5、06、07、08、10、11、12、13、14
ディープソケット(6角) DEEP SOCKET (6pt.)2S-07L、08L、10L、12L、13L
ヘキサゴンソケット  HEXAGON SOCKET2H-03、04、05、06、08
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)RH2H
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLESL20
ドライバー形ハンドル  DRIVER HANDLE115
エクステンションバー EXTENSION BAR206(50mm),207(150mm)
ユニバーサルジョイント  UNIVERSAL JOINTUJ20
ツールケース  TOOL CASE (METAL)MCT2

使用上の注意

警告
インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

注意
ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミックスソケットレンチセット MX200の型番MX200のページです。 型番MX200に関する仕様情報を記載しております。
ミックスソケットレンチセット MX200のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
整備
5
満足度:5.0
手のひらサイズのためかなり狭い場所でも作業できる。 また仕舞う際にパーツをなくす心配がないため地味に使い勝手がよい。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミックスソケットレンチセット MX200
ミックスソケットレンチセット MX300
インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L200
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200
アンカーボルト用ソケット(12角) 8AD-L200
(1/2"DR)インパクト(Hex)ソケットセット(10個組)EA164DF-200
メーカーTONETONETONETONETONEエスコ
通常価格23,66125,6413,185 -3,610 -21,624 -20,267
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜2日目〜2日目
用途手作業用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角/12角/ジョイント類/六角穴付ボルト用6角6角6角12角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.59.512.725.412.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/43/83/81/211/2
単品・セット区分セット品セット品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング