ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヘキサゴンソケットレンチセット HB4112

通常単価(税別)
15,741
税込単価
17,315
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

インチサイズの六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に最適な手動用ヘキサゴンソケット...

詳細を確認

型番:

HB4112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB4112の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 1/4 / 1/8 / P2 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
二面幅寸法(S寸法)(inch)
1/2 / 1/4 / 1/8 / P2 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/16
JANコード
4953488202397
トラスココード
396-4388
質量(g)
2500
質量(g)
2500
セット内容1
ヘキサゴンソケット:4HB-04、4HB-05、4HB-06、4HB-07、4HB-08、4HB-10、4HB-12、4HB-14、4HB-16、4HB-18/ドライバービットソケット:4H-P2/ラチェットハンドル:371/エクステンションバー:321/メタルケース:MC400

型番リスト

表示件数
型番
HB4112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,741
( 17,315 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

インチサイズの六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に最適な手動用ヘキサゴンソケットセット。
【特長】
・12.7mm差込角でソケット11個・ハンドル2個の メタルケース入り。
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がUP。 
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しが可能。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に使用。

商品情報

新型メタルケースと頑丈な梨地トレーを使用

HB4112の外観

HB4112の外観

化粧箱寸法 : w406×d120×h60mm
質量 : 2.5kg

製品名製品番号/仕様
ヘキサゴンソケット HEXAGON SOCKET4HB-04(1/8),4HB-05(5/32),4HB-06(3/16),4HB-07(7/32),4HB-08(1/4),4HB-10(5/16),4HB-12(3/8),
4HB-14(7/16),4HB-16(1/2),4HB-18(9/16)
ドライバービットソケット DRIVER BIT SOCKET4H-P2
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)
RH4H
エクステンションバー EXTENSION BAR321
ツールケース TOOL CASE (METAL)MCT2

使用上の注意
インパクトレンチなど動力工具には使用しない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンソケットレンチセット HB4112の型番HB4112のページです。 型番HB4112に関する仕様情報を記載しております。
ヘキサゴンソケットレンチセット HB4112のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘキサゴンソケットレンチセット HB4112
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072
ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP
ソケットレンチセット 260
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS406
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格15,74113,7617,99014,75122,67120,442
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目2日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角/ジョイント類/プラス(+)/マイナス(-)六角穴付ボルト用6角/ジョイント類/プラス(+)/マイナス(-)6角12角6角
二面幅寸法(S寸法)9/16 / 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 1/2 / P210 / 12 / 14 / 17 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / P2 / M23 / 4 / 5 / 6 / 8 / P2 / M210 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 89/16 / 15/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 25/32 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 19/32 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-1/1610 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.76.3512.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/41/21/21/2
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング