ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヘキサゴンソケットレンチセット HB3082

通常単価(税別)
9,989
税込単価
10,988
通常出荷日:5日目

インチサイズの六角穴付きボルトと六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に最適なヘキサゴンソケットセット。...

詳細を確認

型番:

HB3082
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB3082の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
二面幅寸法(S寸法)(inch)
1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32
JANコード
4953488202403
トラスココード
396-4370
質量(g)
1800
質量(g)
1800
セット内容1
ヘキサゴンソケット:3HB-03、3HB-04、3HB-05、3HB-06、3HB-07、3HB-08、3HB-10、3HB-12/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH30K/エクステンションバー:305(75mm)/メタルケース:MC3082

型番リスト

表示件数
型番
HB3082
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,989
( 10,988 )
5日目

詳細情報

基本情報

インチサイズの六角穴付きボルトと六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に最適なヘキサゴンソケットセット。
【特長】
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率アップ。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しが可能。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

HH412

特長

  • 「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用
  • ホルダー付き

仕様

  • 化粧箱寸法:w406×d120×h60mm
  • 質量:1.8kg
  • トレー:TCB016
差込角9.5mm

差込角9.5mm

手工具用

手工具用

セット内容
製品名製品番号/仕様
ヘキサゴンソケット3HB-03(3/32)、04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH3H
エクステンションバー305(75mm)
ツールケースMCT2
<ヘキサゴンソケット>
3HB-06

3HB-06

<ラチェットハンドル(ホールドタイプ)>
RH3H

RH3H

ソケットホールド機構

ソケットホールド機構
着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

特長

  • 72枚歯で送り角5°
  • 狭い箇所でも効率よく作業可能。
  • ワンプッシュ操作でソケット交換が可能。
<エクステンションバー>

特長

  • 深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用。
<ツールケース>
ツールケース

特長

  • 工具や部品の整理や収納に便利。

規格表

ヘキサゴンソケット

製品番号二面幅寸法(inch)
S
寸法(mm)
D
寸法(mm)
A
寸法(mm)
L
質量(g)
3HB-033/3217184518
3HB-041/817184520
3HB-055/3217184522
3HB-063/1617184525
3HB-077/3217184528
3HB-081/417184530
3HB-105/1619164550
3HB-123/820164560

ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

製品番号差込角dr.(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
H
寸法(mm)
T
寸法(mm)
L
質量(g)
RH3H9.526.526.513.0200240

エクステンションバー

製品番号差込角dr.(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L2
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量(g)
3059.5181364.57510.570

ツールケース

製品番号形式寸法(mm)(全長×幅×高さ)質量(kg)
MCT2トランク型400×115×541.1

外形図

製品寸法図

ヘキサゴンソケット

製品寸法図

ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

製品寸法図

エクステンションバー

製品寸法図

ツールケース

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図1)
<ヘキサゴンソケット>
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
<エクステンションバー>
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
<ラチェットハンドル(ホールドタイプ)>
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。
ヘキサゴンソケットレンチセット HB3082 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンソケットレンチセット HB3082の型番HB3082のページです。 型番HB3082に関する仕様情報を記載しております。
ヘキサゴンソケットレンチセット HB3082のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘキサゴンソケットレンチセット HB3082
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072
ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP
(1/2"DR)インパクト(Hex)ソケットセット(10個組)EA164DF-200
1/2"DR/T20~T60[Torx]ビットソケットEA618CW
メーカーTONETONETONETONEエスコエスコ
通常価格9,98913,7617,99014,75120,26712,034
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目2日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角/ジョイント類/プラス(+)/マイナス(-)六角穴付ボルト用6角/ジョイント類/プラス(+)/マイナス(-)6角六角穴付ボルト用6角特殊
二面幅寸法(S寸法)1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 3/3210 / 12 / 14 / 17 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / P2 / M23 / 4 / 5 / 6 / 8 / P2 / M210 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 12 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.76.3512.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/41/21/21/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング