ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HHB310

通常単価(税別)
10,2837,824
税込単価
11,3118,606
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

インチサイズの六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け・緩め作業に最適なヘキサゴンソケット。【特...

詳細を確認

型番:

HHB310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HHB310の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
二面幅寸法(S寸法)(inch)
1/2 / 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32
JANコード
4953488196504
トラスココード
396-4442
質量(g)
510
質量(g)
510
セット内容1
ヘキサゴンソケット:3HB-03、3HB-04、3HB-05、3HB-06、3HB-07、3HB-08、3HB-10、3HB-12、3HB-14、3HB-16/ソケットホルダー付

型番リスト

表示件数
型番
HHB310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,2837,824
( 8,606 )
5日目

詳細情報

基本情報

インチサイズの六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け・緩め作業に最適なヘキサゴンソケット。
【特長】
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により作業効率アップ。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しが可能。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組立に最適。

商品情報

INDEX

ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率アップ

HHB310

HHB310

特長

  • 「高トルク/耐久性/耐摩耗性」の全ての性能を高レベルで実現する特殊合金鋼を採用
  • インチサイズの六角穴付ボルトや六角穴付止めねじを使用している作業箇所でラチェットハンドルやトルクレンチ等のハンドル類に装着して使用
  • ソケットホルダー付
  • 化粧箱寸法:W326×D96×H37mm
  • 質量:0.51kg

製品仕様

製品名製品番号/仕様
ヘキサゴンソケット3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),
3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)

使用上の注意

インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

目指せ工具マスターへの道 ソケットホルダー編

レールタイプのソケットホルダーイメージ

レールタイプのソケットホルダーイメージ

工具が増えるとどうしても工具箱の中が乱雑になってしまいます。
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるレールタイプのホルダーです。
乱雑に置いてあるより整理整頓されている方が見た目も良いし、一目瞭然で取り出せるので作業効率も上がります。
クルマ、バイクのレースや産業機械の整備士さんは、様々な工夫で工具を収納しています。

ソケットホルダーの特長

ソケットホルダーに順番にソケットを差し込めば整理整頓ができ、工具箱で探すことなく見つけることができます。さらに持ち運びにも便利です。
ホルダーに取り付けるマグネットやドライバーなどが収納できるタイプもあります。

樹脂製タイプ
取り外しが容易なソケットをしっかりホールドします。
金属製タイプ
金属のバネ効果を利用してホールド、高耐久性が特長。

ピンを避けるクリップ形状

TONEが複雑な構造を発明した(特許)、ソケットホルダーには、手動用ソケットとインパクト用ソケットをどちらでも使える便利なソケットホルダーがあります。

TONEが複雑な構造を発明した(特許)、ソケットホルダーには、手動用ソケットとインパクト用ソケットをどちらでも使える便利なソケットホルダーがあります。

豆知識

オプションの追加用クリップを利用して、異なるドライブ角を組み合わせたりクリップを表裏交互に入れることで、両面仕様とするなどの裏ワザもあります。

オプションの追加用クリップを利用して、異なるドライブ角を組み合わせたりクリップを表裏交互に入れることで、両面仕様とするなどの裏ワザもあります。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HHB310の型番HHB310のページです。 型番HHB310に関する仕様情報を記載しております。
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HHB310のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HHB310
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412
SUSソケットセット(6角・ホルダー付) SHS310
SUS ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) SHH306
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HKH306
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格10,2836,4229,89039,89929,8995,790
通常出荷日5日目1日目1日目在庫品1日目5日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 1/2 / 3/3210 / 12 / 14 / 5 / 6 / 810 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.712.79.59.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/23/83/83/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング