ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH312

通常単価(税別)
7,390
税込単価
8,129
通常出荷日:5日目

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け・緩め作業に最適なヘキサゴンソケット。【特長】・ソケット...

詳細を確認

型番:

HH312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH312の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
P2 / 2.5 / 3 / P3 / 4 / P4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
2.5、3、4、5、6、7、8、10、12
JANコード
4953488282689
トラスココード
387-6535
先端規格
P2、P3、P4
質量(g)
650
質量(g)
650
セット内容1
ヘキサゴンソケット:3H-2.5、3H-03、3H-04、3H-05、3H-06、3H-07、3H-08、3H-10、3H-12/ドライバービットソケット:3H-P2、3H-P3、3H-P4、ソケットホルダー付
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HH312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,390
( 8,129 )
5日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け・緩め作業に最適なヘキサゴンソケット。
【特長】
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により作業効率アップ
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しが可能
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

商品情報

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

「高トルク/耐久性/耐摩耗性」の全ての性能を高レベルで実現する特殊合金鋼を採用

六角穴付ボルトや六角穴付止めねじを使用している作業箇所でラチェットハンドルやトルクレンチ等のハンドル類に装着して使用

HH312
  • ソケットホルダー付(12個タイプ):SH1312
  • 化粧箱寸法:W326×D96×H37mm
  • 質量:0.65kg
セット内容
品番名称二面幅(mm)
3H-2.5へキサゴンソケット2.5
3H-033
3H-044
3H-055
3H-066
3H-077
3H-088
3H-1010
3H-1212
品番名称先端規格
3H-P2ドライバービットソケット(+)No.2
3H-P3(+)No.3
3H-P4(+)No.4
品番名称
SH1312ソケットホルダー

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図1)
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH312 注意

メーカー紹介

目指せ工具マスターへの道 ソケットホルダー編
レールタイプのソケットホルダーイメージ

レールタイプのソケットホルダーイメージ

工具が増えるとどうしても工具箱の中が乱雑になってしまいます。
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるレールタイプのホルダーです。
乱雑に置いてあるより整理整頓されている方が見た目も良いし、一目瞭然で取り出せるので作業効率も上がります。
クルマ、バイクのレースや産業機械の整備士さんは、様々な工夫で工具を収納しています。

ソケットホルダーの特長

ソケットホルダーに順番にソケットを差し込めば整理整頓ができ、工具箱で探すことなく見つけることができます。さらに持ち運びにも便利です。
ホルダーに取り付けるマグネットやドライバーなどが収納できるタイプもあります。

  • 樹脂製タイプ:取り外しが容易なソケットをしっかりホールドします。
  • 金属製タイプ:金属のバネ効果を利用してホールド、高耐久性が特長。
ピンを避けるクリップ形状
TONEが複雑な構造を発明した(特許)、ソケットホルダーには、手動用ソケットとインパクト用ソケットをどちらでも使える便利なソケットホルダーがあります。

TONEが複雑な構造を発明した(特許)、ソケットホルダーには、手動用ソケットとインパクト用ソケットをどちらでも使える便利なソケットホルダーがあります。

豆知識
オプションの追加用クリップを利用して、異なるドライブ角を組み合わせたりクリップを表裏交互に入れることで、両面仕様とするなどの裏ワザもあります。

オプションの追加用クリップを利用して、異なるドライブ角を組み合わせたりクリップを表裏交互に入れることで、両面仕様とするなどの裏ワザもあります。

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH312の型番HH312のページです。 型番HH312に関する仕様情報を記載しております。
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH312のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH312
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412
ソケットセット(12角・ホルダー付) HD312A
トルネードソケットセット(ホルダー付) HTR312
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH306L
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格7,3906,4229,8907,39028,6115,990
通常出荷日5日目1日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角12角特殊六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 / P2 / P3 / P410 / 12 / 14 / 5 / 6 / 810 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 910 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.712.79.59.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/23/83/83/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング