ツール用品技術窓口
六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に最適なソケットレンチ。【特長】・手動用ヘキサ...
詳細を確認六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に最適なソケットレンチ。
【特長】
・手動用ヘキサゴンソケット
・先端マグネットタイプ
・強さを高める様々な合金元素を混合
・完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで向上
・従来品で得られなかった高トルク、強靭性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現
・手工具&動力工具で使用可能
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
マグネット付

ボルトのホールド機能により、奥まった個所でのボルトの着脱に最適です。
| 型番 | 二面幅寸法(mm) S | 寸法(mm) D | 寸法(mm) L1 | 寸法(mm) A | 寸法(mm) L | 質量(g) | ピン適応製品番号 | Oリング適応製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KH-04K | 4 | 17 | 6 | 19 | 48 | 30 | PIN3015S | RINGP14S |
| 3KH-05K | 5 | 17 | 8 | 21 | 50 | 30 | PIN3015S | RINGP14S |
| 3KH-06K | 6 | 19 | 8 | 22 | 51 | 45 | PIN3016S | RINGP14S |
| 3KH-08K | 8 | 19 | — | 25 | 54 | 45 | PIN3016S | RINGP14S |
※専用ピン・Oリングは付いておりません。別途ご購入してください。

寸法図


TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~