17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ヘキサゴンソケット 4HB

通常単価(税別)
1,1951,570特別価格
税込単価
1,3151,727特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

インチサイズの六角穴付きボルト&止めネジの締付け・緩め作業に最適な手動用ヘキサゴンソケット。【特長】・...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

二面幅寸法(S寸法)

(inch)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
1/8
1/8
4953488192223
369-6596
40
22
40
1個
5/32
5/32
4953488192216
369-6600
42
22
42
1個
3/16
3/16
4953488192209
369-6618
46
22
46
1個
7/32
7/32
4953488192193
369-6626
50
22
50
1個
1/4
1/4
4953488192186
369-6634
51
22
51
1個
5/16
5/16
4953488192179
369-6642
65
22
65
1個
3/8
3/8
4953488192162
369-6651
70
22
70
1個
7/16
7/16
4953488192155
369-6669
80
22
80
1個
1/2
1/2
4953488192148
369-6677
90
22
90
1個
9/16
9/16
4953488192131
369-6685
115
24
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,195
( 1,315 )
5日目
1,195
( 1,315 )
5日目
1,195
( 1,315 )
5日目
1,1951,159
( 1,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,245
( 1,370 )
5日目
1,245
( 1,370 )
5日目
1,345
( 1,480 )
5日目
1,345
( 1,480 )
5日目
1,470
( 1,617 )
5日目
1,570
( 1,727 )
5日目

詳細情報

基本情報

インチサイズの六角穴付きボルト&止めネジの締付け・緩め作業に最適な手動用ヘキサゴンソケット。
【特長】
・ローレットタイプにモデルチェンジ。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しが可能。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等。
・インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に。

商品仕様

インチサイズのヘキサゴンソケット

ヘキサゴンソケット 4HB:関連画像

4HB-04の外観

ヘキサゴンソケット 4HB:関連画像

差込角:12.7mm。

ヘキサゴンソケット 4HB:関連画像

手工具用。

 

注意

 

  • インパクトレンチなどの動力工具には使用しないでください。

製品仕様

ヘキサゴンソケット 4HB:関連画像

製品寸法図。

製品番号二面幅寸法(inch)S寸法(mm)D寸法(mm)A寸法(mm)L質量(g)
4HB-041/822185040
4HB-055/3222185042
4HB-063/1622185046
4HB-077/3222185050
4HB-081/422185051
4HB-105/1622185065
4HB-123/822165070
4HB-147/1622155080
4HB-161/222155090
4HB-189/16241550115

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンソケット 4HBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘキサゴンソケット 4HB
ヘキサゴンソケット 3HB
ヘキサゴンソケット 2HB
ヘキサゴンソケット 4H
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
ヘキサゴンソケット 3H
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,195-910 -900 -985 -1,770 -760 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.56.3512.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/41/21/23/8
全長(L寸法)(mm)5045--60-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング