ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF309F

通常単価(税別)
26,63124,729
税込単価
29,29427,202
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

9.5mm差込角で首振機構付のクロウフットレンチ。【特長】・業界初の首振機構付クロウフットレンチ。・首...

詳細を確認

型番:

HSCF309F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSCF309Fの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
8、10、12、13、14、17、19、21、22
JANコード
4953488207330
トラスココード
396-4591
質量(g)
970
質量(g)
970
セット内容1
3SCF-08F、3SCF-10F、3SCF-12F、3SCF-13F、3SCF-14F、3SCF-17F、3SCF-19F、3SCF-21F、3SCF-22F/ソケットホルダー付

型番リスト

表示件数
型番
HSCF309F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,63124,729
( 27,202 )
4日目

詳細情報

基本情報

9.5mm差込角で首振機構付のクロウフットレンチ。
【特長】
・業界初の首振機構付クロウフットレンチ。
・首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセス可能。
・エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。
・より使い易く、口幅を広げる。
・9点セットでホルダー付き。
【用途】
・エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。

商品情報

INDEX

業界初の首振機構付クロウフットレンチ

HSCF309Fの外観

HSCF309Fの外観

ソケットホルダー付(10個タイプ)SH1310
化粧箱寸法:W326×D96×H37mm
質量:0.97kg
製品名:フレックスクロウフットレンチ
製品番号 / 仕様:3SCF- / 08F、10F、12F、13F、 14F、17F、19F、21F、22F

3SCF-17F製品イメージ

3SCF-17F製品イメージ

3SCF-21F製品イメージ

3SCF-21F製品イメージ

寸法

寸法図

寸法図

製品番号差込角dr.(mm)二面幅寸法(mm)寸法(mm)質量(g)
SADLL1T
3SCF-08F9.5851850.5219.565
3SCF-10F9.5106.52253229.570
3SCF-12F9.51282555231075
3SCF-13F9.51392658251080
3SCF-14F9.514928.560261190
3SCF-17F9.5171134652813115
3SCF-19F9.5191235673013120
3SCF-21F9.5211537703214.5130
3SCF-22F9.5221639713214.5135

使用上の注意

インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF309Fの型番HSCF309Fのページです。 型番HSCF309Fに関する仕様情報を記載しております。
フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF309Fのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エンジンルームの狭い箇所に
5
満足度:5.0
エンジンルームの普通にアクセスすると当たってしまって回せない箇所に かなり有効に使えます。特に配管系を触る場合には取り付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF309F
フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF306F
クイックフィットソケットセット(ホルダー付)
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格26,63114,1206,8305,9256,9906,422
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 8 / 910 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.512.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/81/21/21/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング