17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

フレックスクロウフットレンチ 4DCF-F

通常単価(税別)
4,74910,283特別価格
税込単価
5,22411,311特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

業界初の首振機構付クロウフットソケットレンチ。【特長】・12.7mm差込角。・首振角度を自由に設定でき...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

対辺寸法

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
22
84
22
84
4953488218862
369-6375
240
240
1個
24
86
24
86
4953488218855
369-6383
250
250
1個
26
88
26
88
4953488218923
369-6391
250
250
1個
27
89
27
89
4953488218916
369-6405
250
250
1個
29
92
29
92
4953488218909
369-6413
270
270
1個
30
94
30
94
4953488218893
369-6421
280
280
1個
32
97
32
97
4953488218886
369-6430
300
300
1個
36
105
36
105
4953488218848
369-6448
340
340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6253,928
( 4,321 )
5日目
4,7494,213
( 4,634 )
5日目
5,1354,832
( 5,315 )
5日目
5,9084,967
( 5,464 )
5日目
6,3595,475
( 6,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,5365,626
( 6,189 )
5日目
6,5225,928
( 6,521 )
5日目
10,2838,529
( 9,382 )
5日目

詳細情報

基本情報

業界初の首振機構付クロウフットソケットレンチ。
【特長】
・12.7mm差込角。
・首振角度を自由に設定できるため、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセス。
【用途】
・エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。

商品仕様

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

より使い易く、口幅を広げました。

首振角度を自由に設定できるアプローチしやすい設計。

4DCF-24Fの製品イメージ

4DCF-24Fの製品イメージ

4DCF-36Fの製品イメージ

4DCF-36Fの製品イメージ

規格表

型番二面幅寸法(mm)
S
寸法(mm)
D
寸法(mm)
A
寸法(mm)
T
寸法(mm)
L
寸法(mm)
L1
質量(g)
4DCF-22F2237.019.014.58438.0240
4DCF-24F2440.521.014.58639.0250
4DCF-26F2642.523.015.08840.0250
4DCF-27F2742.523.515.08940.5250
4DCF-29F2948.025.515.09242.0270
4DCF-30F3050.026.515.09443.0280
4DCF-32F3253.028.015.09745.5300
4DCF-36F3659.031.515.010550.0340

外形図

寸法図

寸法図

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用例1

使用例2

使用例2

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスクロウフットレンチ 4DCF-Fのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
複雑な箇所への締め付け作業に
5
満足度:5.0
複雑な箇所へアクセスし、締め付け作業を行う際に使用しています。多角的にアクセス可能なため購入しました。しっかりとアクセス...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスクロウフットレンチ 4DCF-F
フレックスクロウフットレンチ 3SCF-F
フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付) HSCF306F
ソケット(6角) 4S
インパクト用ソケット 4NV
ソケット(8角) 4E
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,749-3,585 -14,120735 -636 -1,220 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角8角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.59.512.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/83/81/21/21/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング