17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナットキャッチディープソケット(6角) 3SC-L

通常単価(税別)
1,7701,895
税込単価
1,9472,085
通常出荷日:5日目

差込角9.5mmのナットキャッチロングソケットです。【特長】・ボルト・ナット類の脱落防止機構付きです。...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

対辺寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
8
8
4953488220322
387-5571
47
13
17
6
7
47
1個
10
10
4953488220315
387-5580
54
15
17
7
8
54
1個
11
11
4953488220308
387-5598
57
16
17
8
9
57
1個
12
12
4953488220292
387-5601
63
17
18
8
10
63
1個
13
13
4953488220285
387-5610
75
19
19
9
10
75
1個
14
14
4953488220278
387-5628
85
21
21
9
11
85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
5日目
1,795
( 1,975 )
5日目
1,795
( 1,975 )
5日目
1,795
( 1,975 )
5日目
1,870
( 2,057 )
5日目
1,895
( 2,085 )
5日目

詳細情報

基本情報

差込角9.5mmのナットキャッチロングソケットです。
【特長】
・ボルト・ナット類の脱落防止機構付きです。
・狭くて奥深い箇所にあるボルトやナット類の着落作業で、ボルトやナット類を落下させることなく作業が行え、効率がUPします。
・マグネット方式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

効率アップが可能なソケット

3SC-08L、3SC-13Lの外観

3SC-08L、3SC-13Lの外観

ボール2ケ所

ボール2ケ所

4TRの寸法図

4TRの寸法図

製品番号二面幅寸法(mm)S寸法(mm)D1寸法(mm)D2寸法(mm)L1寸法(mm)L寸法(mm)d質量(g)
3SC-08L81317654747
3SC-10L101517754854
3SC-11L111617854957
3SC-12L1217188541063
3SC-13L1319189541075
3SC-14L1421189541185

使用上の注意
インパクトレンチなど動力工具には使用しない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットキャッチディープソケット(6角) 3SC-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットキャッチディープソケット(6角) 3SC-L
ナットキャッチソケット(6角) 3SC
ディープソケット(6角) 3SB-L
ディープソケット(6角) 2SB-L
ソケット(6角) 3S
超ロングソケット(6角) 3S-L120
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,770-1,145 -1,555 -1,277 -635 -2,366 -
通常出荷日5日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.56.359.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/81/43/83/8
全長(L寸法)(mm)54-5451-120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング