ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ナットキャッチソケットセット(6角・ホルダー付) HSC312

通常単価(税別)
11,78110,805
税込単価
12,95911,886
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ボルト・ナット類の脱落防止機構付き、差込角9.5mmナットキャッチソケット。【特長】・ボルト・ナット類...

詳細を確認

型番:

HSC312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSC312の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
8、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24
JANコード
4953488199154
トラスココード
396-4574
質量(g)
840
質量(g)
840
セット内容1
3SC-08、3SC-10、3SC-11、3SC-12、3SC-13、3SC-14、3SC-15、3SC-17、3SC-19、3SC-21、3SC-22、3SC-24/ソケットホルダー付

型番リスト

表示件数
型番
HSC312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,78110,805
( 11,886 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボルト・ナット類の脱落防止機構付き、差込角9.5mmナットキャッチソケット。
【特長】
・ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ。
・マグネット式ではないため、ソケットに鉄粉などが付着しない。
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)で、作業効率アップ。
・ホルダーのグリップは、樹脂製(鋼球付き)。
・ソケットを装着したままレール上をスライド可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 12点セット
  • ソケットホルダー付(12個タイプ)SH1312L
  • 化粧箱寸法:w416×d121×h37mm
  • 質量:0.84kg
商品外観

商品外観

SH1312Lの外観

SH1312Lの外観

セット内容12点

製品名製品番号/仕様差込角dr.(mm)全長
ナットキャッチソケット(6角)3SC-08、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、249.5通常

規格表

ソケットホルダー

製品番号差込角dr.(mm)全長寸法(mm)D寸法(mm)H寸法(mm)L収納数質量(g)
SH1312L9.5通常262335012104

外形図

ソケットホルダー

外形図

使用方法・使用事例

ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップを追加することが可能。

ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップを追加することが可能。

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ナットキャッチソケットセット(6角・ホルダー付) HSC312 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットキャッチソケットセット(6角・ホルダー付) HSC312の型番HSC312のページです。 型番HSC312に関する仕様情報を記載しております。
ナットキャッチソケットセット(6角・ホルダー付) HSC312のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットキャッチソケットセット(6角・ホルダー付) HSC312
ソケットセット(12角・ホルダー付) HD312A
トルネードソケットセット(ホルダー付) HTR312
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS410
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格11,7817,39028,6115,9256,9906,990
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角12角特殊6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 910 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.512.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/81/21/21/2

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング