17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX308L

通常単価(税別)
7,789
税込単価
8,568
通常出荷日:5日目

T形トルクスネジの締付け・緩め作業ロングソケットセット。【特長】・9.5mm差込で8点セットホルダー付...

詳細を確認

型番:

HTX308L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

差込角9.5mmトルクスソケット

HTX308Lの外観

HTX308Lの外観

ソケットホルダー付(10個タイプ)SH310
化粧箱寸法 : w326×d96×h37mm
質量 : 0.73kg
使用上の注意
インパクトレンチなど動力工具には使用しない。

製品番号/仕様先端規格
3TX-T20LT20
3TX-T25LT25
3TX-T27LT27
3TX-T30LT30
3TX-T40LT40
3TX-T45LT45
3TX-T50LT50
3TX-T55LT55

HTX308Lの仕様・寸法情報

形状
手動用ソケット
差込角
9.5mm(3/8)
先端形状
T型強力タイプ
先端サイズ
T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55
単品/セット
セット品
JANコード
4953488258547
トラスココード
396-4647
重量(g)
730
付属品
ソケットホルダー付(10個タイプ)
セット内容
3TX-T20L,T25L,T27L,T30L,T40L,T45L,T50L,T55L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HTX308L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,789
( 8,568 )
5日目

詳細情報

基本情報

T形トルクスネジの締付け・緩め作業ロングソケットセット。
【特長】
・9.5mm差込で8点セットホルダー付きの手動用。
・強い締め付け力でも対応出来る様に設計された高トルク対応のソケット。
・ホルダー付きで収納・保管・作業性アップ。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX308Lの型番HTX308Lのページです。 型番HTX308Lに関する仕様情報を記載しております。
ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX308Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX308L
インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE310
(1/4"DR)TORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-200
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-300
(1/4"DR)TORXビットソケットセット EA618NV-1
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット EA618NV-100
メーカーTONETONEエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,7898,07313,34314,71814,26215,912
通常出荷日5日目在庫品1日目2日目2日目2日目2日目
形状手動用ソケットインパクト用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット
差込角9.5mm(3/8)9.5mm(3/8)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)
先端形状T型強力タイプE型T型いじり防止タイプT型いじり防止タイプT型いじり止めなしT型いじり止めなし
先端サイズT20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30
単品/セットセット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング