17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX407HL

通常単価(税別)
10,081
税込単価
11,089
通常出荷日:4日目

T形トルクスネジ(いじり防止)の締付け・緩め作業用ロングタイプトルクスソケットセット。【特長】・いじり...

詳細を確認

型番:

HTX407HL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

差込角12.7mmトルクスソケット

HTX407HLの外観

HTX407HLの外観

ソケットホルダー付(7個タイプ)
化粧箱寸法 : w266×d176×h37mm
質量 : 1.07kg

使用上の注意

インパクトレンチなど動力工具には使用しない。
いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されている。アフターサ-ビス以外の用途には使用しない。

製品番号/仕様先端規格
4TX-T30HLT30
4TX-T40HLT40
4TX-T45HLT45
4TX-T50HLT50
4TX-T55HLT55
4TX-T60HLT60
4TX-T70HLT70

HTX407HLの仕様・寸法情報

形状
手動用ソケット
差込角
12.7mm(1/2)
先端形状
T型いじり防止タイプ
先端サイズ
T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70
単品/セット
セット品
JANコード
4953488258561
トラスココード
810-9618
重量(g)
1070
付属品
ソケットホルダー付(7個タイプ)
セット内容
4TX-T30HL,T40HL,T45HL,T50HL,T55HL,T60HL,T70HL

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HTX407HL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,081
( 11,089 )
4日目

詳細情報

基本情報

T形トルクスネジ(いじり防止)の締付け・緩め作業用ロングタイプトルクスソケットセット。
【特長】
・いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケットセット。
・トルクスねじの締付け・緩め作業に使用。
・12.7mm差込で7点セットのホルダー付き手動用。
・強い締め付け力でも対応出来る様に設計された高トルク対応のソケット。
・ホルダー付きで収納・保管・作業性アップ。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX407HLの型番HTX407HLのページです。 型番HTX407HLに関する仕様情報を記載しております。
ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX407HLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX407HL
インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE310
(1/4"DR)TORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-200
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-300
(1/4"DR)TORXビットソケットセット EA618NV-1
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット EA618NV-100
メーカーTONETONEエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,0818,07313,34314,71814,26215,912
通常出荷日4日目在庫品1日目2日目2日目2日目2日目
形状手動用ソケットインパクト用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット
差込角12.7mm(1/2)9.5mm(3/8)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)
先端形状T型いじり防止タイプE型T型いじり防止タイプT型いじり防止タイプT型いじり止めなしT型いじり止めなし
先端サイズT30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30
単品/セットセット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング