17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX308HL

通常単価(税別)
9,866
税込単価
10,853
通常出荷日:5日目

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケットのロングタイプ。奥まった箇所にある...

詳細を確認

型番:

HTX308HL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTX308HLの仕様・寸法情報

形状
手動用ソケット
差込角
9.5mm(3/8)
先端形状
T型いじり防止タイプ
先端サイズ
T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55
単品/セット
セット品
JANコード
4953488258530
トラスココード
396-4639
重量(g)
730
付属品
ソケットホルダー付(10個タイプ)
セット内容
3TX-T20HL,T25HL,T27HL,T30HL,T40HL,T45HL,T50HL,T55HL

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HTX308HL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,866
( 10,853 )
5日目

詳細情報

基本情報

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケットのロングタイプ。奥まった箇所にあるトルクスねじの締付け・緩め作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX308HLの型番HTX308HLのページです。 型番HTX308HLに関する仕様情報を記載しております。
ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX308HLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX308HL
インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE310
(1/4"DR)TORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-200
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-300
(1/4"DR)TORXビットソケットセット EA618NV-1
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット EA618NV-100
メーカーTONETONEエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,8668,07313,34314,71814,26215,912
通常出荷日5日目在庫品1日目2日目2日目2日目2日目
形状手動用ソケットインパクト用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット
差込角9.5mm(3/8)9.5mm(3/8)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)
先端形状T型いじり防止タイプE型T型いじり防止タイプT型いじり防止タイプT型いじり止めなしT型いじり止めなし
先端サイズT20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30
単品/セットセット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング