17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX407

通常単価(税別)
8,282
税込単価
9,110
通常出荷日:5日目

差込角12.7mmトルクスソケット。T型トルクスねじ(ヘックスローブねじ)の締付け・緩め作業に使用しま...

詳細を確認

型番:

HTX407
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・ソケットホルダー付(7個タイプ)
・質量:0.7kg
・化粧箱寸法:w271×d136×h37mm

規格表

製品番号先端規格
4TX-T30T30
4TX-T40T40
4TX-T45T45
4TX-T50T50
4TX-T55T55
4TX-T60T60
4TX-T70T70

注意・禁止事項

注意

  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 手動工具用めっき仕様の工具にはインパクトレンチなどの動力工具では使用しないでください。(図1)
  • 寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやトルクスレンチの角部が摩耗し、トルクスレンチが滑るので大変危険です。
  • トルクスレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、トルクスレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図2)
トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX407 注意禁止事項

HTX407の仕様・寸法情報

形状
手動用ソケット
差込角
12.7mm(1/2)
先端形状
T型強力タイプ
先端サイズ
T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70
単品/セット
セット品
JANコード
4953488258578
トラスココード
810-9616
重量(g)
700
付属品
ソケットホルダー付(7個タイプ)
セット内容
4TX-T30,T40,T45,T50,T55,T60,T70

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HTX407
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,282
( 9,110 )
5日目

詳細情報

基本情報

差込角12.7mmトルクスソケット。T型トルクスねじ(ヘックスローブねじ)の締付け・緩め作業に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX407の型番HTX407のページです。 型番HTX407に関する仕様情報を記載しております。
トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX407のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX407
インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE310
(1/4"DR)TORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-200
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-300
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット EA618NV-100
(1/4"DR)TORXビットソケットセット EA618NV-1
メーカーTONETONEエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,2828,07313,34314,71815,91214,262
通常出荷日5日目在庫品1日目2日目2日目2日目2日目
形状手動用ソケットインパクト用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット
差込角12.7mm(1/2)9.5mm(3/8)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)
先端形状T型強力タイプE型T型いじり防止タイプT型いじり防止タイプT型いじり止めなしT型いじり止めなし
先端サイズT30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30
単品/セットセット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング