ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

トルネードソケットセット(ホルダー付) HTR312

通常単価(税別)
28,61124,842
税込単価
31,47227,326
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

6角部がひどくナメたり、錆び付きで回せない時にボルト・ナットの取り外しが容易に出来るソケット。【特長】...

詳細を確認

型番:

HTR312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTR312の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
特殊
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
JANコード
4953488209037
トラスココード
310-9798
質量(g)
670
質量(g)
670
セット内容1
トルネードソケット:3TR-08、3TR-09、3TR-10、3TR-11、3TR-12、3TR-13、3TR-14、3TR-15、3TR-16、3TR-17、3TR-18、3TR-19/ソケットホルダー付

型番リスト

表示件数
型番
HTR312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,61124,842
( 27,326 )
5日目

詳細情報

基本情報

6角部がひどくナメたり、錆び付きで回せない時にボルト・ナットの取り外しが容易に出来るソケット。
【特長】
・右ねじ緩め専用。
・1mm刻みのため、いざという時でもサイズの抜けがなくて安心なフルサイズ。
・ホルダーのグリップは、樹脂製(鋼球付き)。
【用途】
・機械の整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

製品仕様

セット内容

製品名製品番号/仕様質量(g)
トルネードソケット TORNADO SOCKET3TR-08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19670
  • ソケットホルダー付(12個タイプ)SH1312L
  • 化粧箱寸法:w416×d121×h37mm

製品仕様

SH1312Lの外観

SH1312Lの外観

外形図

外形図

  • クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易。
  • ソケットを装着したままレール上をスライド可能。
  • ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能。
製品番号差込角dr.(mm)寸法(mm)D寸法(mm)H寸法(mm)L収納数質量(g)
SH1312L9.5262335012104

使用上の注意

インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルネードソケットセット(ホルダー付) HTR312の型番HTR312のページです。 型番HTR312に関する仕様情報を記載しております。
トルネードソケットセット(ホルダー付) HTR312のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルネードソケットセット(ホルダー付) HTR312
トルネードソケットセット(ホルダー付) HTR307
トルネードソケットセット(ホルダー付) HTR405
ソケットセット(12角・ホルダー付) HD312A
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格28,61113,03819,7017,3905,9256,990
通常出荷日5日目4日目4日目在庫品1日目5日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状特殊特殊特殊12角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 8 / 917 / 19 / 21 / 22 / 2410 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.512.79.512.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/81/23/81/21/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング