ツール用品技術窓口
12.7mm差込で緩まない時の強い味方のソケットレンチ。【特長】・右ねじ緩め専用。・緩まない時の強い味...
詳細を確認12.7mm差込で緩まない時の強い味方のソケットレンチ。
【特長】
・右ねじ緩め専用。
・緩まない時の強い味方。
・ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)。
・ホルダーのグリップは、樹脂製(鋼球付き)。
【用途】
・機械の整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

4TR-17、4TR-21の外観

緩まない時の強い味方。ナメたボルトでもしっかり食いつき、緩めが可能

4TRの寸法図
| 製品番号 | 寸法(mm)S | 寸法(mm)D1 | 寸法(mm)D2 | 寸法(mm)L | 寸法(mm)L1 | 寸法(mm)d | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4TR-17 | 17 | 24.5 | 25.0 | 32 | 12.7 | 17.0 | 65 |
| 4TR-19 | 19 | 27.0 | 25.0 | 32 | 12.7 | 16.7 | 70 |
| 4TR-21 | 21 | 28.8 | 26.0 | 32 | 15.2 | 19.5 | 90 |
| 4TR-22 | 22 | 29.8 | 27.0 | 32 | 15.2 | 20.0 | 105 |
| 4TR-24 | 24 | 32.5 | 30.2 | 32 | 15.2 | 22.0 | 130 |
使用上の注意
インパクトレンチなど動力工具には使用しない。

新品のボルト(14mm)

14mmでは外せない

ひどくナメたボルト(14mm)

14mmの周辺サイズを合わせしっかり食いつくものを使用
摩耗の程度や状態により適合サイズが変わるので現物合わせが必要。サイズ選定がより確実な(ホルダーセットが)おすすめ。

TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~