17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE409

通常単価(税別)
8,1747,928
税込単価
8,9918,721
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

E形トルクスネジの締付け・緩め作業に最適なインパクトソケット。【特長】・12.7mmの差込で9個のホル...

詳細を確認

型番:

HATXE409
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

HATXE409の外観

HATXE409の外観

ソケットホルダー付(10個タイプ)SH410
化粧箱寸法 : w322×d93×h35mm
質量 : 0.80kg

製品番号/仕様先端規格
4ATX-E08E8
4ATX-E10E10
4ATX-E11E11
4ATX-E12E12
4ATX-E14E14
4ATX-E16E16
4ATX-E18E18
4ATX-E20E20
4ATX-E24E24

HATXE409の仕様・寸法情報

形状
インパクト用ソケット
差込角
12.7mm(1/2)
先端形状
E型
先端サイズ
E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24
単品/セット
セット品
JANコード
4953488193947
トラスココード
810-9174
重量(g)
800
付属品
ソケットホルダー付(10個タイプ)
セット内容
4ATX-E08,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HATXE409
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1747,928
( 8,721 )
5日目

詳細情報

基本情報

E形トルクスネジの締付け・緩め作業に最適なインパクトソケット。
【特長】
・12.7mmの差込で9個のホルダー付き。
・インパクトレンチ・動力工具用。
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
【用途】
・機械の整備・組み立て・自動車・バイク・の整備。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE409の型番HATXE409のページです。 型番HATXE409に関する仕様情報を記載しております。
インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE409のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE409
インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE310
(1/4"DR)TORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-200
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-300
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット EA618NV-100
(1/4"DR)TORXビットソケットセット EA618NV-1
メーカーTONETONEエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,1748,07313,34314,71815,91214,262
通常出荷日5日目在庫品1日目2日目2日目2日目2日目
形状インパクト用ソケットインパクト用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット
差込角12.7mm(1/2)9.5mm(3/8)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)
先端形状E型E型T型いじり防止タイプT型いじり防止タイプT型いじり止めなしT型いじり止めなし
先端サイズE8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30
単品/セットセット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング