17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE310

通常単価(税別)
8,073
税込単価
8,880
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

E形トルクスネジの締付け、緩め作業に最適なインパクトソケットセット。【特長】・インパクトレンチ・動力工...

詳細を確認

型番:

HATXE310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付)

HATXE310

HATXE310

特長

  • ソケットホルダー付(10個タイプ)SH310
  • 化粧箱寸法: w322×d93×h35mm
  • 質量:0.41kg

製品仕様

製品番号/仕様先端規格
3ATX-E04E4
3ATX-E05E5
3ATX-E06E6
3ATX-E07E7
3ATX-E08E8
3ATX-E10E10
3ATX-E11E11
3ATX-E12E12
3ATX-E14E14
3ATX-E16E16

HATXE310の仕様・寸法情報

形状
インパクト用ソケット
差込角
9.5mm(3/8)
先端形状
E型
先端サイズ
E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16
単品/セット
セット品
JANコード
4953488193480
トラスココード
396-4361
重量(g)
410
付属品
ソケットホルダー付(10個タイプ)
セット内容
3ATX-E04,E05,E06,E07,E08,E10,E11,E12,E14,E16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HATXE310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,073
( 8,880 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

E形トルクスネジの締付け、緩め作業に最適なインパクトソケットセット。
【特長】
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
【用途】
・機械の整備・組み立て・自動車・バイクの整備。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE310の型番HATXE310のページです。 型番HATXE310に関する仕様情報を記載しております。
インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE310のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE310
(1/4"DR)TORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-200
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-300
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット EA618NV-100
(1/4"DR)TORXビットソケットセット EA618NV-1
インパクト用トルクスソケット 4ATX-E
メーカーTONEエスコエスコエスコエスコTONE
通常価格8,07313,34314,71815,91214,2621,320 -
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜
形状インパクト用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケットインパクト用ソケット
差込角9.5mm(3/8)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)12.7mm(1/2)
先端形状E型T型いじり防止タイプT型いじり防止タイプT型いじり止めなしT型いじり止めなしE型
先端サイズE4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30-
単品/セットセット品セット品セット品セット品セット品単品
よく一緒に購入される商品

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング