17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

T形ミッションハンドル TMH-38・TMH-48

通常単価(税別)
5,9756,036特別価格
税込単価
6,5736,640特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

9.5 / 12.7mm差込のT形ミッションハンドル。【特長】・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

差込角

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
9.5
3/8
650
9.5
650
4953488207361
369-9498
730
730
1個
12.7
1/2
654
12.7
654
4953488045413
369-9501
1020
1020
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9754,174
( 4,591 )
5日目
6,0364,586
( 5,045 )
5日目

詳細情報

基本情報

9.5 / 12.7mm差込のT形ミッションハンドル。
【特長】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。
・全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適。
・T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能。
・角度をつけた斜め作業が可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用

TMH-48の外観

TMH-48の外観

TMH-38、TMH-48の寸法図

TMH-38、TMH-48の寸法図

製品番号差込角dr.(mm)寸法(mm)D寸法(mm)H寸法(mm)L質量(g)
TMH-389.520180650730
TMH-4812.7252206541,020

使用上の注意
角ドライブは根元まで完全に差し込む。
パイプなどを継ぎ足して使用しない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形ミッションハンドル TMH-38・TMH-48のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形ミッションハンドル TMH-38・TMH-48
T形フレックスレンチ(ボール式)TF
T形スライドハンドル SL30
T形スライドハンドル SL40
T形スライドハンドル SL20
ドライバー形ハンドル 115
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格5,975-4,530 -2,2153,8851,8951,545
通常出荷日5日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
ハンドルタイプT形ハンドルT形ハンドルT形スライドT形スライドT形スライド-
首振角度(°)30度30度----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング