17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • 差込角(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スピーダー 204/304

通常単価(税別)
3,7604,330
税込単価
4,1364,763
通常出荷日:5日目

握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドル。【特長】・差込...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

差込角

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
9.5
3/8
9.5
4953488148763
256-0275
510
510
1個
12.7
1/2
12.7
4953488148824
256-0283
650
650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,760
( 4,136 )
5日目
4,330
( 4,763 )
5日目

詳細情報

基本情報

握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドル。
【特長】
・差込角9.5mm、差込角12.7mmの2タイプ。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

INDEX

早回しのできるハンドル スピーダー 204/304の仕様

スピーダー204/304

スピーダー204/304

スピーダー204/304

スピーダー204/304

製品番号204304
品名スピーダースピーダー
差込角dr.(mm)9.512.7
重量(g)510650
寸法H(mm)102105
寸法d(mm)11.012.7
寸法L(mm)395395
梱包サイズW(mm)395395
梱包サイズD(mm)102105
梱包サイズH(mm)2023

特長

  • ハンドルの先端に角ドライブが形成されているので、様々な形状のソケットを装着する事ができ、幅広い用途で使用可能。
  • 握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する早回しに適した工具で、軸の傾きを抑えた入力可能。
  • ソケットを回転させた数を確認しながら作業を行うことができる。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピーダー 204/304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピーダー 204/304
TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS
コンパクトラチェットハンドル
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH43K
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH33K
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,760-6,1654,7425,9905,1675,850
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
全長(L寸法)(mm)395110200375255182
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
ハンドルタイプスピーダー首振ラチェットラチェットラチェットラチェットラチェット
全長395110200375255182

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング