ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スタッドボルトリムーバー 2300

通常単価(税別)
6,674
税込単価
7,341
通常出荷日:5日目

手動用のスタッドボルトを外す専用工具。【特長】・スタッドボルト:5.0~19.0mm。・ラチェットハン...

詳細を確認

型番:

2300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2300の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
62
単品・セット区分
単品 その他
適応範囲(mm)
5.0~19.0
全長
62
JANコード
4953488003970
トラスココード
120-8721
質量(g)
510
質量(g)
510
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,674
( 7,341 )
5日目

詳細情報

基本情報

手動用のスタッドボルトを外す専用工具。
【特長】
・スタッドボルト:5.0~19.0mm。
・ラチェットハンドル:12.7mm。
・上記の適応サイズを使用して、ボルトをはずす事が可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角:12.7mm(1/2インチ)
  • スタッドボルト用。

規格表

型番適応範囲(mm)寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
D3
寸法(mm)
H
寸法(mm)
L
質量(g)
23005.0~19.05010.519.56262510

外形図

スタッドボルトリムーバー 2300:関連画像

寸法図

使用方法・使用事例

使用例

スタッドボルトリムーバー 2300:関連画像

使用例01

スタッドボルトリムーバー 2300:関連画像

使用例02

注意・禁止事項

注意

インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッドボルトリムーバー 2300の型番2300のページです。 型番2300に関する仕様情報を記載しております。
スタッドボルトリムーバー 2300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッドボルトリムーバー 2300
ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケット レールセット RS2300M/11
ラチェットスピンナ
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5mm)
ラチェットハンドル首振リ式
インパクトソケットセット 14242M
メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所トップ工業トップ工業KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格6,67410,4489,5136,2506,22017,200
通常出荷日5日目9日目1日目1日目9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用ジョイント類手作業用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.76.3512.79.56.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/41/23/81/41/2
全長(L寸法)(mm)6220033658116310
単品・セット区分単品 その他セット品単品 ハンドル単品 ユニバーサルジョイント単品 ハンドルセット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング