17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

T形レンチショートハンドル TWS

通常単価(税別)
1,7201,830
税込単価
1,8922,013
通常出荷日:5日目

ショートタイプのT形レンチ。【特長】・ショートタイプのハンドルで奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

対辺寸法

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
10
10
165
4953488009286
369-9676
165
14.5
165
1個
12
12
250
4953488009293
369-9684
250
17
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
5日目
1,830
( 2,013 )
5日目

詳細情報

基本情報

ショートタイプのT形レンチ。
【特長】
・ショートタイプのハンドルで奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮。
・T型タイプのため、締め付け・緩め作業で、スムーズにボルト・ナットにアクセス可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ソケット部6角形状

規格表

型番二面幅寸法(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
H
寸法(mm)
L
質量(g)
TWS-101014.5150250165
TWS-121217.0150250250

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • レンチを足で蹴ったり、不安定な状態で体重を乗せないでください。(図1)
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図2)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
T形レンチショートハンドル TWS 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形レンチショートハンドル TWSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形レンチショートハンドル TWS
T形スライドハンドル SL30
T形スライドハンドル SL40
T形スライドハンドル SL20
T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)
T形フレックスレンチ(ボール式)TF
メーカーTONETONETONETONEKTC(京都機械工具)TONE
通常価格1,720-2,2153,8851,89514,854 -4,530 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目2日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角---特殊6角
全長(L寸法)(mm)250200250105215-
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品単品 ハンドル
ハンドルタイプT形ハンドルT形スライドT形スライドT形スライド-T形ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング