17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

T形フレックスレンチ(ボール式)TF

通常単価(税別)
4,5305,390特別価格
税込単価
4,9835,929特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目一部当日出荷可能

先端フレックス機構のT形レンチ。【特長】・T型タイプなので、締め付け・緩め作業で、スムーズにボルト・ナ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

対辺寸法

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
10
320
10
320
4953488009392
369-9323
390
15.5
20
390
1個
11
320
11
320
4953488009408
369-9340
400
16.2
20
400
1個
12
320
12
320
4953488009415
369-9358
400
17.5
20
400
1個
13
320
13
320
4953488009422
369-9374
400
18.8
20
400
1個
14
320
14
320
4953488009439
369-9382
400
20
20
400
1個
17
350
17
350
4953488009446
369-9404
575
24
24
575
1個
19
350
19
350
4953488009453
369-9421
570
26
26
570
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,530
( 4,983 )
5日目
4,6053,213
( 3,534 )
5日目
4,630
( 5,093 )
2日目
4,9803,475
( 3,823 )
5日目
4,9803,475
( 3,823 )
5日目
5,2503,666
( 4,033 )
5日目
5,3903,761
( 4,137 )
5日目

詳細情報

基本情報

先端フレックス機構のT形レンチ。
【特長】
・T型タイプなので、締め付け・緩め作業で、スムーズにボルト・ナットにアクセスできる。
・直線作業が出来ない複雑な箇所にも使用可能。
・ボール形の継手が一カ所で屈折するため回転が非常に滑らか。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

ソケット部6角形状

寸法図

寸法図

製品仕様

製品番号二面幅寸法(mm)寸法(mm)D1寸法(mm)D2寸法(mm)H寸法(mm)L質量(g)
TF-101015.520180320390
TF-111116.220180320400
TF-121217.520180320400
TF-131318.820180320400
TF-141420.020180320400
TF-171724.024190350575
TF-191926.024190350570

使用上の注意

  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • T形フレックスレンチは衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形フレックスレンチ(ボール式)TFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形フレックスレンチ(ボール式)TF
T形フレックスレンチ(角駒式) TF-K
ボールジョイント BJ30
ボールジョイント BJ20
首振エクステンションバー EX21
SUS ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,530-5,450 -3,1102,8401,195 -16,000 -
通常出荷日2日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角ジョイント類ジョイント類ジョイント類6角
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 エクステンションバー単品 ハンドル
ハンドルタイプT形ハンドルT形ハンドル---ラチェット
首振角度(°)30度-30度30度--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング