ツール用品技術窓口
inサイズの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングソケット。【特長】・inサイズの六角ボルト・ナ...
詳細を確認inサイズの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングソケット。
【特長】
・inサイズの六角ボルト・ナットに、しっかりアクセスする対辺6角設計。
・対辺の公差を最小に抑える事により、ボルト・ナットの挿入時のガタツキを軽減。
・締付効率がUP・操作性も良く安全に作業が出来る。
・ロングタイプなので、奥まった狭い箇所の、六角ボルトにアクセスが可能。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等。
・inサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に。
| 製品名 | 製品番号/仕様 | 質量(g) |
|---|---|---|
| ディープソケット(6角) DEEP SOCKET (6pt.) | 2SB-04L(1/8), 2SB-05L(5/32), 2SB-06L(3/16), 2SB-07L(7/32), 2SB-08L(1/4), 2SB-09L(9/32), 2SB-10L(5/16), 2SB-11L(11/32), 2SB-12L(3/8), 2SB-14L(7/16), 2SB-16L(1/2), 2SB-18L(9/16) | 490 |

SH1212の外観

外形図
| 製品番号 | 差込角dr.(mm) | 寸法(mm)D | 寸法(mm)H | 寸法(mm)L | 収納数 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1212 | 6.35 | 26 | 21 | 250 | 12 | 76 |
インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~

TONE
ディープソケット(6角) 4S
5通常価格(税別):1,770円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

KTC(京都機械工具)
インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)
4.5通常価格(税別):1,870円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) 3KH-L
0通常価格(税別):1,720円~