ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL212

通常単価(税別)
12,77112,207
税込単価
14,04813,428
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングソケット。【特長】・六角ボルト・ナットに、しっかりアクセス...

詳細を確認

型番:

HSL212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSL212の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
3 ~ 14
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
JANコード
4953488193428
トラスココード
395-6393
質量(g)
460
質量(g)
460
セット内容1
2S-03L、2S-04L、2S-05L、2S-06L、2S-07L、2S-08L、2S-09L、2S-10L、2S-11L、2S-12L、2S-13L、2S-14L/ソケットホルダー付

型番リスト

表示件数
型番
HSL212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,77112,207
( 13,428 )
5日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングソケット。
【特長】
・六角ボルト・ナットに、しっかりアクセスする。対辺6角設計
・対辺の公差を最小に抑える事により、ボルト・ナットの挿入時のガタツキを軽減
・締付効率がUP・操作性も良く安全に作業が出来る
・ロングタイプなので、奥まった狭い箇所の、六角ボルトにアクセスが可能
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)
・ホルダーのグリップは、樹脂製(鋼球付き)
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ソケットホルダー付(12個タイプ)SH1212
  • 化粧箱寸法:w271×d136×h37mm
  • 質量:0.46kg
セット内容
製品名製品番号/仕様
ディープソケット(6角)2S-03L、04L、05L、06L、07L、08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L
ソケットホルダー
SH1212の外観

SH1212の外観

  • ソケットを装着したままレール上をスライド可能。
  • ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能。

規格表

ソケットホルダー
製品番号差込角dr.(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
H
寸法(mm)
L
収納数質量(g)
SH12126.3526212501276

外形図

ソケットホルダー
外形図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL212 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL212の型番HSL212のページです。 型番HSL212に関する仕様情報を記載しております。
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL212のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL212
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL306
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL412
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSBL212
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格12,7717,70917,72115,7415,9256,990
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 12 / 13 / 14 / 17 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 219/16 / 11/32 / 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.512.76.3512.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/43/81/21/41/21/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング