ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDBL412

通常単価(税別)
23,66120,679
税込単価
26,02722,747
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

インチサイズの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングソケット。【特長】・12.7mm差込。12点...

詳細を確認

型番:

HDBL412
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDBL412の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 7/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 15/16 / 19/32 / 25/32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
二面幅寸法(S寸法)(inch)
1/2 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 7/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 15/16 / 19/32 / 25/32
JANコード
4953488282344
トラスココード
810-9747
質量(g)
2320
質量(g)
2320
セット内容1
4DB-12L、4DB-14L、4DB-16L、4DB-18L、4DB-19L、4DB-20L、4DB-22L、4DB-24L、4DB-25L、4DB-26L、4DB-28L、4DB-L30/ソケットホルダー付

型番リスト

表示件数
型番
HDBL412
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,66120,679
( 22,747 )
5日目

詳細情報

基本情報

インチサイズの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングソケット。
【特長】
・12.7mm差込。12点セット。ホルダー付き。
・手動用。対辺12角タイプ。
・インチサイズの六角ボルト・ナットに、アクセスしやすい対辺12角設計。
・対辺の公差を最小に抑える事により、ボルト・ナットの挿入時に、ガタツキが少なく、操作性も良く安全に作業が出来る。
・ロングタイプなので、奥まった狭い箇所の、六角ボルトにアクセスが可能。
・突き出したボルトのナットの締め付け・緩め作業に威力を発揮。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に。

商品情報

ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー採用

HDBL412の外観

ソケットホルダー付(12個タイプ)SH1412
化粧箱寸法 : W416×D121×H37mm
質量 : 2.32kg

製品番号 / 仕様 : 4DB-12L(3 / 8)、4DB-14L(7 / 16)、4DB-16L(1 / 2)、4DB-18L(9 / 16)、4DB-19L(19 / 32)、4DB-20L(5 / 8)、4DB-22L(11 / 16)、4DB-24L(3 / 4)、4DB-25L(25 / 32)、4DB-26L(13 / 16)、4DB-28L(7 / 8)、4DB-30L(15 / 16)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDBL412の型番HDBL412のページです。 型番HDBL412に関する仕様情報を記載しております。
ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDBL412のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケットセット(12角・ホルダー付) HDBL412
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL412
ソケットセット(12角・ホルダー付) HD412
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL306
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格23,66117,7217,9906,9909,8907,709
通常出荷日5日目在庫品1日目2日目5日目1日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角12角6角六角穴付ボルト用6角6角
二面幅寸法(S寸法)9/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 25/32 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 19/3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/23/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング