17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SUSヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) SHH406 SHH406

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SUSヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) SHH406

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SHH406

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

サビに強く、強度を追求したステンレスヘキサゴンソケットセット。
【特長】
・12.7mm差込。ステンレスホルダー付き。
・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれている。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事。
・清掃用機器・その他 ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
5 ~ 14
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
5、6、8、10、12、14
JANコード
4953488263244
トラスココード
387-7213
質量(g)
600
質量(g)
600
セット内容1
S4H-05、S4H-06、S4H-08、S4H-10、S4H-12、S4H-14/ソケットホルダー付

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト