ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラチェットドライバーセット RDS32

通常単価(税別)
10,970
税込単価
12,067
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ドライバー型ハンドルと先端差替えビットを収納したフルセット。【特長】・ドライバ型ハンドルは、ラチェット...

詳細を確認

型番:

RDS32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RDS32の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5 ~ 8
グリップ材質
硬質プラスチック
単品/セット
セット
マグネット
あり
商品タイプ
製品本体
トラスココード
404-8997
セット内容
ラチェットドライバー(RD)、ラチェットスタビードライバー(RSD)、ビットホルダー(RDBH-060<60mm>,140<140mm>,210<210mm>)、ドライバー&アダプタービットセット(BTPM10S)、ヘキサゴンビットセット(BTH10S)、T型トルクスビットセット<いじり防止タイプ>(BTTH12S)、ビット用ホルダー(BTB12<12個用>)、プラスチックケース
重量(g)
1020
軸タイプ
二面幅寸法(mm)
6.35
付属品
PEケース入。マグネット付(ビットホルダー)

型番リスト

表示件数
型番
RDS32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,970
( 12,067 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ドライバー型ハンドルと先端差替えビットを収納したフルセット。
【特長】
・ドライバ型ハンドルは、ラチェット機構搭載3種類
・スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセット
【用途】
・マイナス・プラスネジ・六角穴付きボルトの締付け・緩め作業に最適フルセット
・自動車・バイク・自転車等の整備や産業機器の整備等、幅広いメンテナンス作業に最適

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセットのラチェットドライバーセット

RDS32
  • PEケース入
  • マグネット付(ビットホルダー)
  • 化粧箱寸法:w275× d155× h55mm
  • 質量:1.02kg
  • 梱包入数(通常):6
  • セット内容:37点(ビット:32/ハンドル:5)

セット内容

製品名製品番号/仕様
ラチェットドライバーRD
ラチェットスタビードライバーRSD
ビットホルダーRDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)
ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S
ドライバービット(+):BT-P1、P2、P3(各2個)、
ドライバービット(-):BT-M5.5、M6、M8、
ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)
ビット用ホルダー:BTB10(10個用)
ヘキサゴンビットセットBTH10S
ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)
BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8
ビット用ホルダー:BTB10(10個用)
T型トルクスビットセット
(いじり防止タイプ)
BTTH12S
T型トルクスビット(いじり防止タイプ)(T6H:2個)
BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
ビット用ホルダー:BTB12(12個用)
ビット用ホルダーBTB12(12個用)
プラスチックケース-
  • ※ 内容品のビット用ホルダーは、ビットセットに3本、補充用に1本使用しています。
  • ※ TORXおよびトルクスは米国Acument Intellectual Properties LLC.社の登録商標です。
ラチェットドライバーセット RDS32 特長1

左・右回転、固定の切替が可能。

ラチェットドライバーセット RDS32 特長2

作業に応じて、2タイプのグリップ形状に可変。
(ラチェットドライバーのみ)

ラチェットドライバーセット RDS32 特長3
  • ワンタッチビットリリース機構付
    (ビットホルダー 140mm、210mmのみ)
  • マグネット付でねじ・ビスを落としにくい
  • ボタンを押し下げると簡単に取外しが可能
ラチェットドライバーセット RDS32 特長4

3サイズの差替式ビットホルダー付。
早回しに便利なローレット付(60mmタイプは除く)

ラチェットドライバーセット RDS32 特長5

グリップ部にビット6個収納可能なマガジン付。
(ラチェットドライバーのみ)

 

  • 送り角8°のラチェット機構
  • ビットの追加時に便利なビット用ホルダー(補充用)付
  • 紛失防止に役立つ2色カラートレー
  • ねじ、ビスの保持に便利なマグネット付
  • 質感と機能性を両立した、握りやすく力が入りやすいグリップ形状
  • ビットアダプター(6.35mm[1/4”]))でソケットも使用可能

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

警告
  • インパクトレンチなどの動力工具で使用しないでください。
  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。事故の原因となります。
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
  • 作業時は、必ず保護めがねを着用してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • ビットを差し込むとき、 ビット先端に手を当てて差し込まないでください。
  • ビットはねじの溝・規格に合ったものを使用してください。
  • サイズに合ったものを奥まで差し込んで使用してください。
  • 改造しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットドライバーセット RDS32の型番RDS32のページです。 型番RDS32に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットドライバーセット RDS32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットドライバーセット RDS32
ラチェットドライバーセット RDS20
板ラチェットドライバーセット No.TD-70
ラチェットドライバーセット 8510R-100SET
ラチェットドライバーセット 8510R-30SET
"コンパクトラチェット52"(ストレート型)セット
メーカーTONETONEベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズANEX
通常価格10,9709,9892,00817,57516,8725,204
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目1日目1日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.5 / 6 / 85.5 / 6 / 84 / 64 / 5.5 / 8 / 6.254 / 5.5 / 8 / 6.256
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック金属硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
単品/セットセットセットセットセットセットセット
マグネットありありなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング