ツール用品技術窓口
スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い20個のビットを付属したセット。
【特長】
・左右切替えは、チェンジノブを回すだけでOK
・グリップ形状は、作業に応じて2タイプに変更可能
・ビットホルダーは、ワンタッチビットリリース機構
・ドラバーグリップ部に、ビット6個収納可能なマガジン付き
【用途】
・自動車・バイク・自転車等の整備や産業機器の整備等に
・幅広いメンテナンス作業に最適

左・右回転、固定の切替が可能。

作業に応じて、2タイプのグリップ形状に可変。
(ラチェットドライバーのみ)


3サイズの差替式ビットホルダー付。
早回しに便利なローレット付(60mmタイプは除く)

グリップ部にビット6個収納可能なマガジン付。
(ラチェットドライバーのみ)
セット内容:全25点
| 製品名 | 製品番号/仕様 | ||
|---|---|---|---|
| ラチェットドライバー | RD | ||
| ラチェットスタビードライバー | RSD | ||
| ビットホルダー | RDBH- | 060(60mm)、140(140mm)、210(210mm) | |
| ドライバー&アダプタービットセット | BTPM10S | ドライバービット(+):BT-P1、P2、P3(各2個) ドライバービット(-):BT-M5.5、M6、M8 ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用) ビット用ホルダー BTB10(10個用) | |
| ヘキサゴンビットセット | BTH10S | ヘキサゴンビット (H2、H2.5 各2個) BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8 ビット用ホルダー BTB10(10個用) | |
| ビット用ホルダー | BTB12(12個用)2個 | ||
| プラスチックケース | - | ||

RDBH-060、RDBH-065、RDBH-140、RDBH-210
セット内容:全10点。

BTPM10S
| 製品名 | 製品番号/仕様 |
|---|---|
| ドライバービット(+) | BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個) |
| ドライバービット(-) | BT-M5.5、BT-M6、BT-M8 |
| ビットアダプター | BTA2(1/4" 6.35mmソケット用) |
セット内容:全10点。

BTH10S
| 製品名 | 製品番号/仕様 |
|---|---|
| ヘキサゴンビット | BT-H2、BT-H2.5、BT-H3、BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H7、BT-H8(H2、H2.5 各2個) |
ラチェットドライバー
| 製品番号 | ビット差込口 二面幅(mm) S | ラチェット 送り角 | 寸法(mm) D | 寸法(mm) W1 | 寸法(mm) W2 | 寸法(mm) L1 | 寸法(mm) L2 | 寸法(mm) L | 寸法(mm) H | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 6.35 | 8° | 34 | 36 | 41 | 14 | 103 | 128.6 | 80 | 203 |
ラチェットスタビードライバー
| 製品番号 | ビット差込口 二面幅(mm) S | ラチェット 送り角 | 寸法(mm) D | 寸法(mm) W1 | 寸法(mm) W2 | 寸法(mm) L1 | 寸法(mm) L | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD | 6.35 | 8° | 34 | 36 | 41 | 14 | 68.3 | 121 |
ビットホルダー
| 製品番号 | ビット差込口 二面幅(mm) S1 | ビット二面幅(mm) S2 | 寸法(mm) D1 | 寸法(mm) D2 | 寸法(mm) L1 | 寸法(mm) L | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDBH-060 | 6.35 | 6.35 | 10 | - | 25 | 60 | 21 |
| RDBH-140 | 6.35 | 6.35 | 10 | 8.3 | 35 | 140 | 55 |
| RDBH-210 | 6.35 | 6.35 | 10 | 8.3 | 35 | 210 | 85 |
ビット用ホルダー
| 製品番号 | 穴数 | 寸法(mm) L | 寸法(mm) W | 寸法(mm) H | 寸法(mm) d | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTB12 | 12 | 100 | 9.5 | 12.7 | 7 | 5 |


ラチェットドライバー

ビットホルダー

ラチェットスタビードライバー

ビット用ホルダー

TONE
パワーグリップドライバー(貫通)

TONE
超ミニスタビードライバー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
ボールラチェットドライバー No.2200
4.7通常価格(税別):1,686円~
![[+ -]ドライバーセット(ラチェット ハンドル付)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007166973/223007166973_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[+ -]ドライバーセット(ラチェット ハンドル付)
5通常価格(税別):1,350円

ANEX
オフセットラチェットドライバー 7本組
5通常価格(税別):1,780円

シグネット
ミニラチェセット
5通常価格(税別):2,500円

SK-11
極薄ラチェットドライバー
4.6通常価格(税別):2,322円~

ANEX
クイックボール60ラチェットドライバー
4.3通常価格(税別):2,500円

WERA
“ツール・チェック プラス”
4通常価格(税別):13,691円

トラスコ中山
オフセットラチェットドライバー TRD-415・TRD-417
0通常価格(税別):925円~

ANEX
差替式スタビーラチェットドライバー
0通常価格(税別):1,950円