17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

長軸ドライバー LD

通常単価(税別)
1,495
税込単価
1,645
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適なドライバー。【特長】・全長395mmと長い長軸ドライバー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

トラスココード

最小発注数量
マイナス(-)
-
6
0.8
810-9181
1個
プラス(+)
No.2
-
-
810-9182
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,495
( 1,645 )
5日目
1,495
( 1,645 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適なドライバー。
【特長】
・全長395mmと長い長軸ドライバー。
・軸長267mm丸軸タイプ。マグネット付き。
・先端マイナス-0.8×6.0mm。
・先端プラス+No.2mm。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

全長395mmと長いドライバー

LD-M、LD-Pの外観

LD-M、LD-Pの外観。

LD-M、LD-Pの寸法図

LD-M、LD-Pの寸法図。

製品番号先端規格(mm)軸径(mm)寸法(mm)D寸法(mm)A寸法(mm)L質量(g)
LD-M- 0.8×6.0631267395140
LD-P+ No.2631267395140

仕様。

使用上の注意
プラスチック柄は絶縁のためのものではない。電気の流れているものには使用しない。
ドライバーをたがね代わりに使用しない。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になるので絶対にしない。
貫通ドライバーではない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長軸ドライバー LDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長軸ドライバー LD
SUSドライバー SMD-100
すべらんドライバーセット
SUSドライバー SMD-150
SUSドライバー SPD-002
SUSドライバー SPD-003
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,4954,0004,0004,7534,0004,753
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
グリップ材質硬質プラスチック金属ソフト樹脂・ゴム金属金属金属
グリップ径(mm)312630 / 33292629
全長(mm)395215167 / 198274215274
軸長(mm)267100100 / 75150100150
軸形状
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング