ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

差替スタビードライバーセット CDS2

通常単価(税別)
785
税込単価
864
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。【特長】・全長が短いので狭い箇所での作業に最適。...

詳細を確認

型番:

CDS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CDS2の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
90
軸形状
六角
単品/セット
セット
マグネット
なし
トラスココード
810-9167
セット内容
⊖0.8×6.0←→⊕No.2
重量(g)
70
仕様
差替ドライバー

型番リスト

表示件数
型番
CDS2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。
【特長】
・全長が短いので狭い箇所での作業に最適。
・全長90mm。
・グリップタイプ : 樹脂。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー

CDS2の外観

全長90mm
差替ドライバー
質量 : 0.07kg

製品番号 / 仕様 : CDS2、先端規格 : -0.8×6.0 ←→ +No.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替スタビードライバーセット CDS2の型番CDS2のページです。 型番CDS2に関する仕様情報を記載しております。
差替スタビードライバーセット CDS2のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
出張用工具あるいは高所作業用
4
満足度:4.0
全長の短いドライバーも長いドライバーもこれ1本でビットを差し替えれば全部こなせる。何種類も工具箱に入れても同時に使う事な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替スタビードライバーセット CDS2
差替ドライバーセット CD12
ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB
スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX付き)
ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
メーカーTONETONEPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格7851,12010,62416,3156,1879,329
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目1日目1日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)64.5 / 63.5 / 4 / 5.5 / 6.55.5 / 6.5 / 84 / 6.53.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.80.6 / 0.80.5 / 0.6 / 0.8 / 10.8 / 1 / 1.20.6 / 10.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
全長(mm)90195125 / 175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245180 / 200 / 210 / 260 / 270125 / 175 / 195 / 245175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング