ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS406

通常単価(税別)
20,442
税込単価
22,486
通常出荷日:5日目

サビに強く、強度を追求したステンレスソケットセット。【特長】・材質はマルテンサイト系ステンレス採用で、...

詳細を確認

型番:

SHS406
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHS406の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
10 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
10、12、13、14、17、19
JANコード
4953488263213
質量(g)
390
質量(g)
390
セット内容1
S4S-10、S4S-12、S4S-13、S4S-14、S4S-17、S4S-19/ソケットホルダー付
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SHS406
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,442
( 22,486 )
5日目

詳細情報

基本情報

サビに強く、強度を追求したステンレスソケットセット。
【特長】
・材質はマルテンサイト系ステンレス採用で、強度を重視。
・ステンレスホルダー付き。12.7mm差込。6個。
・錆びにくく、耐食性、耐薬品性、衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発に便利。
・プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器等ステンレスボルト、ナットを使用する箇所に最適。

商品情報

INDEX

SUS ソケットセット(6角・ホルダー付)SHS406

SUS ソケットセット(6 角・ホルダー付)SHS406

製品の特長

  • 耐食性、耐薬品性、衛生面ですぐれたオールステンレス製ソケットセット。
  • めっき等の表面処理をしていないためめっき剥離の心配がなく、食品/医療/精密機器分野に適した工具。
  • 一般的な工具鋼に比べ耐食性にすぐれているので船舶/マリンスポーツなどのサビを嫌う箇所に最適。
  • プラント/食品や薬品の製造装置/清掃用機器/防水工事/水道工事等ステンレス製のボルト、ナットを使用する箇所に最適。
  • 差込角は12.7mm(1/2sq.)。
  • 材質はマルテンサイト系ステンレスを採用。
  • ソケットホルダー付(6個タイプ)SH406。
  • 化粧箱寸法:w322×d93×h35mm。
  • 質量:0.39kg。

製品仕様

製品名製品番号/仕様
SUS ソケット(6角)S4V-10、12、13、14、17、19

注意・禁止事項

  • ※ ステンレスツールは非磁性ではありません。
  • ※ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • ※ SUSツールは非磁性ではありません。

STAINLESS TOOL

ボルト・ナットの締結、切る、挟む、曲げる」作業工具をステンレスで実現!!

  • 船舶、マリンスポーツ、海洋開発の危機/装置などの「海水で工具がサビる」箇所。
  • 食品、医療、精密機器などの「サビ、汚れ、めっき剥離片をきらう」箇所。
  • 農機、下水道工事などの「泥水で工具がサビる」箇所。
  • ステンレス製ボルト/ナット締付けの際の「もらいサビ」対策に。
STAINLESS TOOLのイメージ画像

STAINLESS TOOLのイメージ画像

蓄積されたTONEの高い技術力により実現した ハイクオリティー「ステンレスツール」

耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツール。
食品機器・医療・クリーンルーム・精密機器・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適!!

  • ※ ステンレスには、磁石につくものとつかないものがあります。工具に使用されているステンレスは磁石につきます。

TONEの人、TONEのこだわり

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS406の型番SHS406のページです。 型番SHS406に関する仕様情報を記載しております。
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS406のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS406
SUSソケットセット(6角・ホルダー付) SHS310
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS410
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHSB4
インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) HNV406L
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格20,44239,89940,8035,92538,7727,990
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 199/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/813 / 14 / 17 / 19 / 21 / 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.712.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/21/21/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング