ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV605LL

通常単価(税別)
27,851
税込単価
30,636
通常出荷日:5日目

19.0mm差込角、全長150mmのインパクトレンチ用超ロングソケットセット。【特長】・5コマをメタル...

詳細を確認

型番:

NV605LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NV605LLの仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
27 ~ 41
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
27、30、32、36、41
JANコード
4953488268959
トラスココード
810-9679
質量(g)
6200
質量(g)
6200
セット内容1
6NV-27L150、6NV-30L150、6NV-32L150、6NV-36L150、6NV-41L150

型番リスト

表示件数
型番
NV605LL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,851
( 30,636 )
5日目

詳細情報

基本情報

19.0mm差込角、全長150mmのインパクトレンチ用超ロングソケットセット。
【特長】
・5コマをメタルケースに収納。
・ピン、Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。
・樹脂トレーに比べ、優れた耐久性、環境性。
・個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単。がたつきもなく安定。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品情報

製品仕様

特長

  • 6角部ストロングドライブ。
  • 化粧箱寸法:w345×d125×h185mm。
  • 質量:6.2kg。

使用上の注意

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

製品仕様

製品名 製品番号/仕様
インパクト用超ロングソケット LONG IMPACT SOCKET 6NV- 27L150、30L150、32L150、36L150、41L150

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV605LLの型番NV605LLのページです。 型番NV605LLに関する仕様情報を記載しております。
インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV605LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV605LL
インパクトソケットセット 14242M
インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) HNV406L
インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット
ソケットセット 2277
メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所TONEトップ工業KOKEN 山下工業研究所
通常価格27,85113,1777,99028,68918,117
通常出荷日5日目9日目5日目4日目9日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)27 / 30 / 32 / 36 / 4110 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 2713 / 14 / 17 / 19 / 21 / 2417 / 19 / 21 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 / 3610 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1912.712.712.7 / 17/19/21/24/26/27/30/32/366.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/41/21/2-1/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング