ツール用品技術窓口
【特長】・新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締付けトルクをあらかじめ設定しております(トルク値の...
詳細を確認【特長】
・新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締付けトルクをあらかじめ設定しております(トルク値の設定変更はできません)。
・設定されたトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
【用途】
・ルームエアコン・冷媒機器などのフレア管継手・フレアナット締付け専用トルクレンチです。

TSP16-17 TSP38-22 TSP55-26 TSP75-29
| 製品番号 | トルク能力(N・m) | 寸法(mm)D | 寸法(mm)S | 寸法(mm)T | 寸法(mm)L | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP16-17 | 16 | 36.5 | 17 | 7.6 | 220 | 0.37 |
| TSP38-22 | 38 | 46.5 | 22 | 8.5 | 230 | 0.41 |
| TSP55-26 | 55 | 55.0 | 26 | 9.7 | 286 | 0.54 |
| TSP75-29 | 75 | 62.0 | 29 | 9.7 | 292 | 0.57 |
※左ねじの場合は、反転して使用します(詳しくは、取扱説明書に記載)。
| 対応機種製品番号 | 呼びサイズ | フレアサイズ | 標準締付けトルク |
|---|---|---|---|
| TSP16-17 | 2分(1/4) | 17mm | 16N・m |
| TSP38-22 | 3分(3/8) | 22mm | 38N・m |
| TSP55-26 | 4分(1/2) | 26mm※ | 55N・m |
| TSP75-29 | 5分(5/8) | 29mm※ | 75N・m |


使用例

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
4通常価格(税別):6,949円~

中村製作所
スパナ式単能形トルクレンチ
0通常価格(税別):8,467円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,942円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

トップ工業
モンキ形デジタルトルクレンチ
0通常価格(税別):54,208円~