ツール用品技術窓口
六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。【特長】・25.4mm差込、全長150mmの...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,761円12,342円 ( 13,576円 ) | 5日目 |
14,899円13,483円 ( 14,831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,731円14,992円 ( 16,491円 ) | 5日目 |
15,538円 ( 17,092円 ) | 5日目 |
19,701円18,201円 ( 20,021円 ) | 4日目 |
17,005円 ( 18,706円 ) | 5日目 |
26,631円23,445円 ( 25,790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,611円25,927円 ( 28,520円 ) | 5日目 |
六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
【特長】
・25.4mm差込、全長150mmのロングタイプ。
・奥まった狭い箇所の、六角ボルトにアクセスが可能。
・突き出したボルトのナットの締め付け・緩め作業に威力を発揮。
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

寸法図
| 製品番号 | 二面幅寸法 (mm)S | 寸法 (mm)D1 | 寸法 (mm)D2 | 寸法 (mm)L1 | 寸法 (mm)L | 寸法 (mm)d | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8NV-41L150 | 41 | 59 | 55 | 33 | 150 | 35 | 1,480 |
| 8NV-46L150 | 46 | 66 | 55 | 33 | 150 | 35 | 1,638 |
| 8NV-50L150 | 50 | 74 | 55 | 35 | 150 | 38 | 1,636 |
| 8NV-55L150 | 55 | 80 | 55 | 40 | 150 | 41 | 1,881 |
| 8NV-60L150 | 60 | 86 | 55 | 43 | 150 | 41 | 2,704 |
| 8NV-65L150 | 65 | 93 | 60 | 47 | 150 | 43 | 2,921 |
| 8NV-70L150 | 70 | 100 | 60 | 49 | 150 | 46 | 3,478 |
| 8NV-75L150 | 75 | 104 | 60 | 51 | 150 | 49 | 3,728 |

TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~