17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

インパクト用超ロングソケット 4NV-L150

通常単価(税別)
4,6554,955特別価格
税込単価
5,1215,451特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。【特長】・全長150mm超ロングタイプなので...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

対辺寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
12
12
4953488266412
356-6561
270
18
25
20
10
270
1個
13
13
4953488266429
356-6595
317
19
25
20
10
317
1個
14
14
4953488266436
356-6625
334
20
25
20
11
334
1個
17
17
4953488266443
356-6676
426
24.5
26
24
14
426
1個
19
19
4953488266450
356-6714
509
27
28
24
16
509
1個
21
21
4953488266467
356-6749
522
28.5
28.5
24
18
522
1個
22
22
4953488266474
356-6773
569
30.5
30.5
25
18
569
1個
24
24
4953488266481
356-6820
683
33.5
33.5
25
20
683
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6553,253
( 3,578 )
5日目
4,6553,253
( 3,578 )
5日目
4,6553,253
( 3,578 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,8053,356
( 3,692 )
5日目
4,8053,356
( 3,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9553,459
( 3,805 )
5日目
4,9553,459
( 3,805 )
5日目
4,9553,459
( 3,805 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
【特長】
・全長150mm超ロングタイプなので、奥まった狭い箇所の、六角ボルトにアクセスが可能。
・突き出したボルトのナットの締め付け・緩め作業に威力を発揮する。
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。
【用途】
・大型機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

4NV-12L150

4NV-12L150

差込角12.7mm

差込角:12.7mm

6角部ストロングドライブ

6角部ストロングドライブ

※本製品は特許登録済みです。

ピン・Oリング適応表

型番4NV-12L150~24L150
ピンP3020S
OリングRP20S

規格表

型番呼び寸法(mm)
S
寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量(g)
4NV-12L1501218.0252015010270
4NV-13L1501319.0252015010317
4NV-14L1501420.0252015011334
4NV-17L1501724.5262415014426
4NV-19L1501927.0282415016509
4NV-21L1502128.5282415018522
4NV-22L1502230.5282515018569
4NV-24L1502433.5282515020683

外形図

インパクト用超ロングソケット 4NV-L150 製品寸法図

製品寸法図

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図2)
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図3)
  • インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図4)
インパクト用超ロングソケット 4NV-L150 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用超ロングソケット 4NV-L150のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業の効率化に使用しています
5
満足度:5.0
全ネジボルトの中間位置付近までナットを締め込む必要な施工に使用しています。今まではラチェットレンチを使い施工していました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用超ロングソケット 4NV-L150
インパクト用超ロングソケット 8NV-L150
インパクト用超ロングソケット(6角) 6NV-L150
インパクト用超ロングソケット4NV-L100
インパクト用ロングソケット 4NV-L
インパクト用ロングソケット 3NV-L
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,655-13,761 -5,522 -1,590 -1,570 -1,520 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.725.41912.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/213/41/21/23/8
全長(L寸法)(mm)150150150100-55
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング