ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インパクト用ロングソケットセット(壁掛式) NV608

通常単価(税別)
24,65121,544
税込単価
27,11623,698
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

六角ボルト、ナットの締付け、緩め作業用ロングインパクトソケットセット。【特長】・ロングタイプなので、奥...

詳細を確認

型番:

NV608
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NV608の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
19 ~ 32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
19、21、22、24、26、27、30、32
JANコード
4953488268942
トラスココード
387-6781
質量(g)
5500
質量(g)
5500
セット内容1
6NV-19L、6NV-21L、6NV-22L、6NV-24L、6NV-26L、6NV-27L、6NV-30L、6NV-32L

型番リスト

表示件数
型番
NV608
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,65121,544
( 23,698 )
5日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト、ナットの締付け、緩め作業用ロングインパクトソケットセット。
【特長】
・ロングタイプなので、奥まった狭い箇所の、六角ボルトにアクセスが可能。
・突き出したボルトのナットの締め付け・緩め作業に威力を発揮。
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
・19.0mm差込。8個。
・壁掛け可能なメタルトレーケース付き。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品情報

インパクト用ロングソケットセット(壁掛式)NV608

寸法・特長

インパクト用ロングソケットセット(壁掛式) NV608:関連画像

寸法図

  • 6角部ストロングドライブ。
  • 化粧箱寸法:w362×d130×h57mm。
  • 質量:5.5kg。

製品仕様

製品名 製品番号/仕様
インパクト用ロングソケット LONG IMPACT SOCKET 6NV- 19L、21L、22L、24L、26L、27L、30L、32L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ロングソケットセット(壁掛式) NV608の型番NV608のページです。 型番NV608に関する仕様情報を記載しております。
インパクト用ロングソケットセット(壁掛式) NV608のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ロングソケットセット(壁掛式) NV608
インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) NV605LL
インパクトソケットセット 14242M
インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) HNV406L
ソケットセット 2277
ソケットセット 4223M
メーカーTONETONEKOKEN 山下工業研究所TONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格24,65129,60117,2007,99018,11714,615
通常出荷日5日目5日目9日目5日目9日目9日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角12角
二面幅寸法(S寸法)19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 3227 / 30 / 32 / 36 / 4110 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 2713 / 14 / 17 / 19 / 21 / 2410 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)191912.712.76.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/41/21/21/41/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング