17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超軽量エアーリベッター AR3000EV

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超軽量エアーリベッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AR3000EV

2019年03月に販売終了となりました。

【特長】
・クラス世界最超軽量!(2003年8月発売当時)パワー・ロングストロークによりSボルト・ロングタイプリベットに最適。
・使うほどに早い!さらに磨きをかけたリベッティングスピード。
・持つほどに軽い!徹底した軽量化とグッドバランス。

指定中の仕様・寸法情報

詳細タイプ
吸引排出機構付
リベット径使用範囲φ(mm)
4.8~6.4(Sボルト)
重量(g)
1400
JANコード
4963202-077255
トラスココード
274-0001
使用ジョー
超硬質大
特長1
使うほどに早い!さらに磨きをかけたリベッティングスピード。
特長3
持つほどに軽い!徹底した軽量化とグッドバランス 。
使用空気圧
0.54~0.64MPa(5.5~6.5kgf/cm2)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト