ツール用品技術窓口
六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なソケットレンチ。【特長】・インパクトレ...
詳細を確認六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なソケットレンチ。
【特長】
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に強い設計
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
差込角12.7mm(1/2sq.)のレギュラータイプのインパクト用ヘキサゴンソケットセット。
ソケットの管理がしやすく、取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダーを採用。
「高トルク/耐久性/耐摩耗性」といった性能を高レベルで実現。
六角穴付ボルトや六角穴付止めねじを使用している作業箇所で主に空動/電動レンチに装着して使用。
手動のハンドル類にも装着可能。

製品のイメージ画像
| 品番 | 名称 | 二面幅(mm) |
|---|---|---|
| 4AH-05 | インパクト用ヘキサゴンソケット | 5 |
| 4AH-06 | インパクト用ヘキサゴンソケット | 6 |
| 4AH-08 | インパクト用ヘキサゴンソケット | 8 |
| 4AH-10 | インパクト用ヘキサゴンソケット | 10 |
| 4AH-12 | インパクト用ヘキサゴンソケット | 12 |
| 4AH-14 | インパクト用ヘキサゴンソケット | 14 |
| SH2406 | ソケットホルダー | - |


レールタイプのソケットホルダーイメージ
工具が増えるとどうしても工具箱の中が乱雑になってしまいます。
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるレールタイプのホルダーです。
乱雑に置いてあるより整理整頓されている方が見た目も良いし、一目瞭然で取り出せるので作業効率も上がります。
クルマ、バイクのレースや産業機械の整備士さんは、様々な工夫で工具を収納しています。
ソケットホルダーに順番にソケットを差し込めば整理整頓ができ、工具箱で探すことなく見つけることができます。さらに持ち運びにも便利です。
ホルダーに取り付けるマグネットやドライバーなどが収納できるタイプもあります。
樹脂製タイプ
取り外しが容易なソケットをしっかりホールドします。
金属製タイプ
金属のバネ効果を利用してホールド、高耐久性が特長。
ピンを避けるクリップ形状

TONEが複雑な構造を発明した(特許)、ソケットホルダーには、手動用ソケットとインパクト用ソケットをどちらでも使える便利なソケットホルダーがあります。
豆知識

オプションの追加用クリップを利用して、異なるドライブ角を組み合わせたりクリップを表裏交互に入れることで、両面仕様とするなどの裏ワザもあります。

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像
改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。



KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~